KDM, Multi-connecteur rectangulaire

KDM, Multi-connecteur rectangulaire
An air piping fitting that can be attached and detached in a single action.
[Features]
· Requires less installation space than when using multiple bulkhead unions for panels.
· Multiple pipes can be attached and detached in a single action, meaning fewer piping mistakes with much less time needed to be spent on installation work.
· Being a one-touch fitting, it helps greatly reduce the amount of time spent on piping.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KDM10-01
KDM10-03
KDM10-07
KDM10-09
KDM20-03
KDM20-07
KDM20-09
KDM20S-08-X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à raccord Matériau du corps principal Raccord union, diam. identique Autres formes Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

91.39 €

1 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP[Collecteur] Multi-connecteur-10RougeS/O

89.40 €

1 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP[Collecteur] Multi-connecteur-10RougeS/O

91.39 €

1 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP[Collecteur] Multi-connecteur-10RougeS/O

129.11 €

1 26 jours Union de même diamètre[Laiton] EN CW614N équiv. + PBT[Collecteur] Multi-connecteur-10RougeS/O

164.85 €

1 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP[Collecteur] Multi-connecteur-20RougeS/O

168.77 €

1 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP[Collecteur] Multi-connecteur-20RougeS/O

244.24 €

1 26 jours Union de même diamètre[Laiton] EN CW614N équiv. + PBT[Collecteur] Multi-connecteur-20RougeS/O

122.06 €

1 98 jours Autres formes[Résine PP] PP-[Prises diam. différent] Socket connector---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Fluide applicable Air Application Standard/Mini
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)

Assistance technique