KBL, Bornier d'alimentation modulaire, Connecteur femelle, union coudée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KBL, Bornier d'alimentation modulaire, Connecteur femelle, union coudée
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
· Allows for centralized or distributed piping for use in different applications.
· Tool-free single-action connection
· Free 360° distribution of air


(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBL1-R1S
KBL2-R1S
KBL2-R2S
KBL2-R3S
KBL3-R2S
KBL3-R3S
KBL3-R4S
KBL4-R3S
KBL4-R4S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection screw Size of Body Code

3.31 €

10 26 jours 1/81

4.27 €

10 26 jours 1/82

3.92 €

10 26 jours 1/42

3.87 €

10 26 jours 3/82

5.06 €

10 26 jours 1/43

4.73 €

10 26 jours 3/83

5.58 €

10 26 jours 1/23

8.37 €

10 26 jours 3/84

8.47 €

10 26 jours 1/24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Connecteur femelle coudé
Connection Type R

Assistance technique