KBP, Bornier d'alimentation modulaire, Bouchon

KBP, Bornier d'alimentation modulaire, Bouchon
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
· Allows for centralized or distributed piping for use in different applications.
· Tool-free single-action connection
· Free 360° distribution of air


(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

One-Touch Plug Fitting

Plug KBP: related images

Plug KBP external appearance

Plug KBP: related images

Plug KBP outline dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model H
Hex size
D L1 L2 A Weight
g
KBP1 8 16.8 29.5 11.5 19.0 5.6
KBP2 10 21.0 23.0 5.0 12.5 6.8
KBP3 14 28.6 25.5 14.0 13.4
KBP4 19 30.4 27.0 15.0 24.0
Référence pièce
KBP1
KBP2
KBP3
KBP4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size of Body Code

4.21 €

10 4 jours 1

4.15 €

10 4 jours 2

4.95 €

10 4 jours 3

6.39 €

10 4 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tuyau / bouchon Type à raccord Autres formes Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Autres formes Raccord enfichable

Assistance technique