Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Male Connector KRH-W2 external appearance
Male Connector KRH-W2 dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Connection threads R | Model | H (width across flats) | L | *A | M | Effective area mm2 | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 2 layer | FR soft nylon | ||||||||
6 | 1/8 | KRH06-01SW2 | 12 | 21.6 | 18.5 | 17 | 10.4 | 5.6 | 16 |
1/4 | KRH06-02SW2 | 14 | 22.5 | 17 | 14 | ||||
3/8 | KRH06-03SW2 | 17 | 20.9 | 15.5 | 27 | ||||
8 | 1/8 | KRH08-01SW2 | 14 | 27.1 | 24 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 21 |
1/4 | KRH08-02SW2 | 26 | 20.5 | 19 | |||||
3/8 | KRH08-03SW2 | 17 | 20.9 | 15.5 | 26 | ||||
10 | 1/8 | KRH10-01SW2 | 17 | 29.1 | 26 | 21 | 26.1 | 26.1 | 19 |
1/4 | KRH10-02SW2 | 33 | 27.5 | 41.5 | 29.5 | 30 | |||
3/8 | KRH10-03SW2 | 27.9 | 22.5 | ||||||
1/2 | KRH10-04SW2 | 22 | 26.1 | 19 | 53 | ||||
12 | 1/4 | KRH12-02SW2 | 19 | 34 | 28.5 | 22 | 58.3 | 46.1 | 42 |
3/8 | KRH12-03SW2 | 28.9 | 23.5 | 34 | |||||
1/2 | KRH12-04SW2 | 22 | 29.1 | 22 | 51 |
*Reference dimension after screwing in R threads
Référence pièce
|
---|
KRH06-01SW2 |
KRH06-02SW2 |
KRH06-03SW2 |
KRH08-01SW2 |
KRH08-02SW2 |
KRH08-03SW2 |
KRH10-01SW2 |
KRH10-02SW2 |
KRH10-03SW2 |
KRH10-04SW2 |
KRH12-02SW2 |
KRH12-03SW2 |
KRH12-04SW2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.85 € | 10 | 4 jours | 6 | 1/8 | ||
2.97 € | 10 | 26 jours | 6 | 1/4 | ||
3.40 € | 10 | 26 jours | 6 | 3/8 | ||
3.24 € | 10 | 4 jours | 8 | 1/8 | ||
3.11 € | 10 | 26 jours | 8 | 1/4 | ||
3.58 € | 10 | 26 jours | 8 | 3/8 | ||
5.18 € | 5 | 4 jours | 10 | 1/8 | ||
4.39 € | 5 | 4 jours | 10 | 1/4 | ||
4.55 € | 5 | 4 jours | 10 | 3/8 | ||
5.40 € | 5 | 4 jours | 10 | 1/2 | ||
5.45 € | 5 | 4 jours | - | 1/4 | ||
5.45 € | 5 | 4 jours | - | 3/8 | ||
6.39 € | 5 | 4 jours | - | 1/2 |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Matériau du corps principal | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | PP | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Montage par vis, sens | Demi-raccord union | Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Couleur | Blanc | Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles