Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Réducteur KRR-W2

Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Réducteur KRR-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to reduce the size of one-touch fittings.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plug-In Reducer KRR-W2 Specifications

Plug-in Reducer KRR-W2: related images

Plug-in Reducer KRR-W2 external appearance

Plug-in Reducer KRR-W2: related images

Plug-in Reducer KRR-W2 dimensional outline drawing

Applicable tube outer diameter (mm) Applicable pipe fitting size ød Model øDNote 1: L A M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
g
FR 2 layer FR soft nylon
6 8 KRR06-08W2 12.8 37 18.5 17 10.4 5.6 2.5
10 KRR06-10W2 39.5 9.3
8 10 KRR08-10W2 15.2 41 20 18.5 26.1 18.0 4.0
12 KRR08-12W2 42 4.6
10 12 KRR10-12W2 18.5 44.5 23 21 41.5 32.8 33

Note 1: øD indicates the maximum diameter.

Référence pièce
KRR06-08W2
KRR06-10W2
KRR08-10W2
KRR08-12W2
KRR10-12W2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

4.39 €

10 26 jours 68

4.66 €

10 4 jours 610

5.18 €

10 26 jours 810

5.40 €

10 26 jours 812

5.63 €

5 26 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Matériau du corps principal PP
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Douilles, réducteurs Réducteur

Assistance technique