Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Spatter Cover 1 external appearance
Spatter Cover 1 dimensional drawing Units: mm
Applicable pipe fitting size | Model | øD | L | Weight g |
---|---|---|---|---|
6 | KR-06C | 15.5 | 9 | 0.9 |
8 | KR-08C | 17 | 9 | 1.0 |
10 | KR-10C | 20.8 | 10.5 | 1.5 |
12 | KR-12C | 22.8 | 10.5 | 1.6 |
Units: mm
Applicable tube: FR soft nylon
Color: gray
Loading...
Type | Composants associés aux raccords à simple pression | Type à raccord | Autres formes | Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Autres formes | Couvercle contre les projections |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles