Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Male Elbow KAL external view (connection threads: M5, M6)
Male Elbow KAL dimensional drawing (connection threads: M5, M6)
Male Elbow KAL external view (connection thread: uni)
Male Elbow KAL dimensional drawing (connection thread: uni)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread M Uni | Model | H (width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | *A | M | Effective Cross-Sectional Area (mm2) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft nylon | Urethane | |||||||||||
3.2 | M5 ×; 0.8 | KAL23-M5 | 8 | 9.6 | 8 | 17.5 | 15 | 16 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 6 |
M6 × 1 | KAL23-M6 | 15.5 | 7 | |||||||||
1/8 | KAL23-U01 | 10 | 10 | 19.5 | 21 | 8 | ||||||
4 | M5 ×; 0.8 | KAL04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 18 | 15.5 | 16 | 16 | 3.5 | 3.5 | 4 |
M6 × 1 | KAL04-M6 | 16 | 5 | |||||||||
1/8 | KAL04-U01 | 10 | 10 | 20 | 20.5 | 4.2 | 4.2 | 8 | ||||
1/4 | KAL04-U02 | 14 | 22 | 21.5 | 14 | |||||||
6 | M5 ×; 0.8 | KAL06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 20 | 16 | 18 | 17 | 3.5 | 3.5 | 6 |
M6 × 1 | KAL06-M6 | 16.5 | 5 | |||||||||
1/8 | KAL06-U01 | 10 | 10 | 21.5 | 23.5 | 11.4 | 11.4 | 9 | ||||
1/4 | KAL06-U02 | 14 | 23 | 15 | ||||||||
3/8 | KAL06-U03 | 17 | 24 | 24.5 | 23 | |||||||
8 | 1/8 | KAL08-U01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 22.5 | 25.5 | 18.5 | 14.9 | 14.9 | 11 |
1/4 | KAL08-U02 | 14 | 24.5 | 26 | 16 | |||||||
3/8 | KAL08-U03 | 17 | 25.5 | 27 | 24 | |||||||
10 | 1/8 | KAL10-U01 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 25 | 29.5 | 21 | 14.9 | 14.9 | 24 |
1/4 | KAL10-U02 | 26.5 | 30 | 25.0 | 25.0 | 21 | ||||||
3/8 | KAL10-U03 | 27 | 30.5 | 25 | ||||||||
1/2 | KAL10-U04 | 22 | 30 | 31.5 | 45 | |||||||
12 | 1/4 | KAL12-U02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 27 | 31.5 | 22 | 39.7 | 39.7 | 23 |
3/8 | KAL12-U03 | 28 | 32.5 | 27 | ||||||||
1/2 | KAL12-U04 | 22 | 31 | 33.5 | 48 |
Units: mm
* Reference dimensions of Uni thread after installation
Antistatic one-touch fitting structural drawing
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Proof pressure | 3 MPa |
Ambient and fluid temperature | 0 to 40°C |
Thread | Uni thread JIS B0209 (metric coarse thread) |
Seal (thread portion) | Gasket |
Copper-free | Brass parts are all electroless nickel plated. |
Surface resistance | 104 to 107 Ω |
Body | C3604/PBT |
---|---|
Stud | C3604 |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304/C3604/PBT |
Collet / Release button | PBT |
Seal/O-Ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Fitting connection images
Ensure that thread part connecting fitting is properly earthed.
If fitting is not earthed, tubing may remain electrically charged.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 10 | 4 jours | 4 | M | 5×0,8 | ||
3.53 € | 10 | 26 jours | 4 | M | 6×1,0 | ||
3.24 € | 10 | 4 jours | 4 | Uni | 1/8 | ||
3.58 € | 10 | 4 jours | 4 | Uni | 1/4 | ||
3.24 € | 10 | 4 jours | 6 | M | 5×0,8 | ||
3.58 € | 10 | 26 jours | 6 | M | 6×1,0 | ||
3.11 € 2.18 € | 10 |
Jour même
Stock | 6 | Uni | 1/8 | ||
3.47 € | 10 | 4 jours | 6 | Uni | 1/4 | ||
3.98 € | 10 | 22 jours | 6 | Uni | 3/8 | ||
3.87 € | 10 | 4 jours | 8 | Uni | 1/8 | ||
3.71 € | 10 | 4 jours | 8 | Uni | 1/4 | ||
4.10 € | 10 | 4 jours | 8 | Uni | 3/8 | ||
5.35 € | 5 | 26 jours | 10 | Uni | 1/8 | ||
4.55 € | 5 | 22 jours | 10 | Uni | 1/4 | ||
5.13 € | 5 | 22 jours | 10 | Uni | 3/8 | ||
6.26 € | 5 | 26 jours | 10 | Uni | 1/2 | ||
5.13 € | 5 | 26 jours | - | Uni | 1/4 | ||
5.63 € | 5 | 26 jours | - | Uni | 3/8 | ||
6.82 € | 5 | 26 jours | - | Uni | 1/2 | ||
3.65 € | 10 | 4 jours | - | M | 5×0,8 | ||
3.98 € | 10 | 26 jours | - | M | 6×1,0 | ||
3.53 € | 10 | 26 jours | - | Uni | 1/8 |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | PP |
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Raccord union coudé |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles