Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS Series product line-up
Model Number: AS4000/AS3000/AS2000/AS1000-M5/AS1000-M3.
Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series (model number: AS1000-M3) dimensional drawing
Model number: AS1000-M5
Model number: AS2000, 3000
Model number: AS4000
Model number: AS5000
Model | Port size | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 Note 1) | L8 | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. | MIN. | ||||||||||
AS2000-01 | Rc 1/8 | 40 | 30 | 5 | 17 | 10 | 15.5 | 54.5 | 50 | 16 | 4.5 |
AS2000-02 | Rc 1/4 | 40 | 30 | 5 | 23 | 11.5 | 17 | 56 | 51.5 | 20 | 4.5 |
AS3000-02, 03 | Rc 1/4 / 3/8 | 56 | 45.5 | 5.25 | 25 | 13.2 | 20.6 | 68 | 61 | 26 | 5.5 |
*External dimensions drawings show reference dimensions.
Model | Port size | Free flow | Controlled flow | Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow rate L/min (ANR) | Sonic conductance dm3/(s·bar) | Critical pressure ratio | Flow rate L/min (ANR) | Sonic conductance dm3/(s·bar) | Critical pressure ratio | |||
AS1000-M3 | M3 ×; 0.5 | 20 | 0.06 | 0.15 | 20 | 0.06 | 0.2 | 4.7 |
AS1000-M5 | M5 ×; 0.8 | 90 | 0.25 | 80 | 0.22 | 33 | ||
AS2000-01 | 1/8 | 340 | 0.94 | 0.35 | 250 | 0.7 | 90 | |
AS2000-02 | 1/4 | 340 | 0.94 | 250 | 0.7 | 115 | ||
AS3000-02 | 1/4 | 810 | 2.3 | 810 | 2.3 | 130 | ||
AS3000-03 | 3/8 | 810 | 2.3 | 810 | 2.3 | 124 | ||
AS4000-02 | 1/4 | 1,670 | 4.6 | 1,670 | 4.6 | 221 | ||
AS4000-03 | 3/8 | 1,670 | 4.6 | 1,670 | 4.6 | 214 | ||
AS4000-04 | 1/2 | 1,670 | 4.6 | 1,670 | 4.6 | 205 | ||
AS5000-02 | 1/4 | 2,840 | 7.9 | 2,840 | 7.9 | 242 | ||
AS5000-03 | 3/8 | 4,270 | 11.9 | 4,270 | 11.9 | 233 | ||
AS5000-04 | 1/2 | 4,270 | 11.9 | 4,270 | 11.9 | 224 |
Model / Flow rate and sonic conductance
*Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
Usable fluids | Air |
---|---|
Note) Proof pressure | 1.5 MPa (1.05 MPa) |
Note) Max. operating pressure | 1 MPa (0.7 MPa) |
Note) Min. operating pressure | 0.05 MPa (0.1 MPa) |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Specifications
Note) Values in brackets are for AS1000.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Type à bouton | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Body Size | Accessories/mounting Phillips head pan small screw size (Nominal x Length) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19.21 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 1 | Aucun | Clean | ||
- | 25.08 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Circonstance propre | Alliage de zinc | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 1 | Aucun | Clean | ||
- | 13.35 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Circonstance propre | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 2 | Aucun | Clean | ||
- | 18.65 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Circonstance propre | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 3 | Aucun | Clean | ||
- | 34.56 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Circonstance propre | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 4 | Aucun | Clean | ||
- | 47.19 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Circonstance propre | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 5 | Aucun | Clean | ||
- | 28.17 € | 1 | 6 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Spécification non-violet (évite la formation d'ions de cuivre) | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 3 | Aucun | Spécifications Cuivre et Fluor indisponibles | ||
- | 34.50 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Spécification non-violet (évite la formation d'ions de cuivre) | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 4 | Aucun | Spécifications Cuivre et Fluor indisponibles | ||
15.89 € 10.49 € | 1 |
Jour même
Stock | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 3 × 0.5 | Aucun | M | M3, M5 standard | Aucun | - | |||
21.79 € 14.38 € | 1 |
Jour même
Stock | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | Aucun | M | M3, M5 standard | Aucun | - | |||
- | 22.92 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Standard | Contre-écrou rond | - | - | - | 1 | Aucun | Norme | ||
- | 23.10 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | Aucun | M | M3, M5 standard | Avec mamelon | - | ||
21.56 € | 1 | 3 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | Aucun | Rc | 1/8, 1/4 standard | Aucun | - | |||
- | 32.11 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 2 | Aucun | Norme | ||
21.56 € | 1 | 4 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | Rc | 1/8, 1/4 standard | Aucun | - | |||
- | 32.11 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 2 | Aucun | Norme | ||
30.50 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 2 | Aucun | Norme | |||
- | 17.88 € | 1 | 6 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | G | 1/8, 1/4 standard | Aucun | - | ||
30.50 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 2 | Aucun | Norme | |||
21.56 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | Aucun | NPT | 1/8, 1/4 standard | Aucun | - | |||
21.56 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | NPT | 1/8, 1/4 standard | Aucun | - | |||
- | 30.50 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Standard | Alliage de zinc | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 2 | Aucun | Norme | ||
24.31 € | 1 | 4 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | Rc | 3/8 standard | Aucun | - | |||
- | 29.29 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 3 | Aucun | Norme | ||
24.31 € | 1 | 4 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | Aucun | Rc | 3/8 standard | Aucun | - | |||
- | 39.19 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 3 | Aucun | Norme | ||
- | 29.29 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 3 | Aucun | Norme | ||
24.31 € | 1 | 22 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | G | 3/8 standard | Aucun | - | |||
- | 37.18 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 3 | Aucun | Norme | ||
26.89 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 3 | Aucun | Norme | |||
24.31 € | 1 | 4 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | Aucun | G | 3/8 standard | Aucun | - | |||
- | 37.18 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 3 | Aucun | Norme | ||
24.31 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | NPT | 3/8 Standard | Aucun | - | |||
- | 29.53 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 3 | Aucun | Norme | ||
24.31 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | Aucun | NPT | 3/8 Standard | Aucun | - | |||
29.40 € | 1 | 7 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | Rc | 1/2 standard | Aucun | - | |||
- | 44.53 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
29.40 € | 1 | 7 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | Aucun | Rc | 1/2 standard | Aucun | - | |||
- | 44.81 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
29.40 € | 1 | 4 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | Aucun | Rc | 1/2 standard | Aucun | - | |||
- | 26.19 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
- | 24.98 € | 1 | 6 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | G | 1/2 standard | Aucun | - | ||
- | 24.91 € | 1 | 6 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | Aucun | G | 1/2 standard | Aucun | - | ||
- | 38.37 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
- | 24.85 € | 1 | 6 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | Aucun | G | 1/2 standard | Aucun | - | ||
44.76 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 4 | Aucun | Norme | |||
38.37 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 4 | Aucun | Norme | |||
- | 29.47 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | NPT | 1/2 standard | Aucun | - | ||
- | 44.76 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
- | 29.40 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | Aucun | NPT | 1/2 standard | Aucun | - | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
29.40 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | Aucun | NPT | 1/2 standard | Aucun | - | |||
44.74 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 4 | Aucun | Norme | |||
38.39 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 4 | Aucun | Norme | |||
39.68 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | Rc | 1/2 standard | Aucun | - | |||
- | 39.68 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | Aucun | Rc | 1/2 standard | Aucun | - |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Type à coude à connexion directe de vérin | Méthode de contrôle | Régulation en sortie / en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Taraudé des deux côtés |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Environnement de fonctionnement, applications
Matériau du filetage
Type à bouton
Option de contre-écrou
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Body Size
Accessories/mounting Phillips head pan small screw size(Nominal x Length)
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles