AS**0, Limiteur de débit, modèle axial à débit large (millimètres)

AS**0, Limiteur de débit, modèle axial à débit large (millimètres)
  • En promotion
Speed controller made by SMC Corporation.

[Features]
· Able to control and set a constant speed easily.
· Speed can be controlled easily even at low flow rates
· Needle valve retainer mechanism


(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

General-Purpose Speed Controller With Needle Valve Retainer Mechanism

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series: related images

In-line type.

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series Outline Drawing And Dimensions

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series: related images

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series dimensional drawing
Model number: AS420, 500, 600

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS800, 900

Model Connection port diameter L1 L2 L3 Note 1) D
MAX. MIN.
AS420 1/4 / 3/8 / 1/2 67.5 38 122 112 50
AS500 3/4 74 42 115 105 50
AS600 1 90 55 158 148 62
Model Connection port diameter L1 L2 L3 Note 1) L4
MAX. MIN.
AS800 1 1/4 120 74 204 192 80
AS900 1 1/2 / 2 150 93 262 250 94

Note 1) L3 values are reference dimensions.

About This Product Overview

Model Connection port diameter Free flow Controlled flow Weight
kg
Flow rate
L/min (ANR)
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
Critical pressure ratio Flow rate
L/min (ANR)
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
Critical pressure ratio
AS420-02 1/4 2,500 6.9 0.25 3,600 10 0.45 0.34
AS420-03 3/8 5,000 13.9 4,800 13.3 0.33
AS420-04 1/2 6,600 18.3 6,700 18.6 0.32
AS500-06 3/4 10,100 28.1 8,100 22.5 0.36
AS600-10 1 15,100 42 16,900 47 0.7
AS800-12 1 1/4 35,400 98 38,500 107 1.4
AS900-14 1 1/2 52,000 144 47,500 132 3.3
AS900-20 2 57,800 161 60,800 169 3.3
Usable fluids Air
Proof pressure 1.5 MPa
Max. operating pressure 1 MPa
Min. operating pressure 0.05 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60℃ (no freezing)
Référence pièce
AS420-02
AS420-02-L
AS420-03
AS420-03-H
AS420-04
AS420-04-H
AS420-04-L
AS420-F02-H
AS420-F04
AS420-F04-H
AS420-F04-L
AS420-N02
AS420-N02-H
AS420-N02-L
AS420-N03
AS420-N04
AS420-N04-H
AS420-N04-L
AS500-06
AS500-06-H
AS500-06-L
AS500-F06
AS500-F06-H
AS500-F06-L
AS500-N06
AS500-N06-L
AS600-10
AS600-10-H
AS600-F10-H
AS600-N10
AS600-N10-H
AS600-N10-L
AS800-12
AS800-F12-L
AS800-N12
AS800-N12-L
AS900-14
AS900-14-H
AS900-20
AS900-20-H
AS900-F14
AS900-F20
AS900-N14
AS900-N14-H
AS900-N20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Option de contre-écrou Connection Dia. Option Types of Screw Body Size

30.52 €

1 4 jours Contre-écrou heaxgonal1/4AucunRc1/2 standard

36.26 €

1 26 jours --Spécification basse température (-30 à 60°C)--

30.52 €

1 4 jours Contre-écrou heaxgonal3/8AucunRc1/2 standard

43.19 €

1 26 jours --Spécifications haute température (-5 à 80°C)--

30.52 €

1 4 jours Contre-écrou heaxgonal1/2AucunRc1/2 standard

43.10 €

1 26 jours --Spécifications haute température (-5 à 80°C)--

36.26 €

1 26 jours --Spécification basse température (-30 à 60°C)--

43.19 €

1 26 jours --Spécifications haute température (-5 à 80°C)--

38.15 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal1/2AucunG1/2 standard

43.19 €

1 26 jours --Spécifications haute température (-5 à 80°C)--

45.35 €

1 26 jours --Spécification basse température (-30 à 60°C)--

38.15 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal1/4AucunNPT1/2 standard

43.19 €

1 26 jours --Spécifications haute température (-5 à 80°C)--

36.27 €

1 26 jours --Spécification basse température (-30 à 60°C)--

38.15 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal3/8AucunNPT1/2 standard

30.53 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal1/2AucunNPT1/2 standard

43.19 €

1 26 jours --Spécifications haute température (-5 à 80°C)--

36.27 €

1 26 jours --Spécification basse température (-30 à 60°C)--

32.21 €

1 4 jours Contre-écrou heaxgonal3/4AucunRc3/4 standard

44.85 €

1 26 jours -3/4Spécifications haute température (-5 à 80°C)-3/4 standard

37.97 €

1 26 jours -3/4Spécification basse température (-30 à 60°C)-3/4 standard

32.21 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal3/4AucunG3/4 standard

44.89 €

1 26 jours -3/4Spécifications haute température (-5 à 80°C)-3/4 standard

37.97 €

1 26 jours -3/4Spécification basse température (-30 à 60°C)-3/4 standard

32.21 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal3/4AucunNPT3/4 standard

37.97 €

1 26 jours -3/4Spécification basse température (-30 à 60°C)-3/4 standard

48.34 €

31.42 €

1 Jour même

Stock

Contre-écrou heaxgonal1AucunRc1 standard

60.98 €

1 26 jours -1Spécifications haute température (-5 à 80°C)-1 standard

60.90 €

1 26 jours -1Spécifications haute température (-5 à 80°C)-1 standard

48.34 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal1AucunNPT1 standard

60.98 €

1 26 jours -1Spécifications haute température (-5 à 80°C)-1 standard

54.06 €

1 4 jours -1Spécification basse température (-30 à 60°C)-1 standard

166.74 €

1 4 jours Contre-écrou heaxgonal1 1/4AucunRc1 1/4 standard

179.39 €

1 26 jours -1 1/4Spécification basse température (-30 à 60°C)-1 1/2 standard

166.74 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal1 1/4AucunNPT1 1/4 standard

179.39 €

1 26 jours -1 1/4Spécification basse température (-30 à 60°C)-1 1/2 standard

247.19 €

1 4 jours Contre-écrou heaxgonal1 1/2AucunRc1 1/2 standard

271.39 €

1 26 jours -1 1/2Spécifications haute température (-5 à 80°C)-1 1/2 standard

247.19 €

1 4 jours Contre-écrou heaxgonal2AucunRc1 1/2 standard

271.39 €

1 26 jours -2Spécifications haute température (-5 à 80°C)-1 1/2 standard

247.19 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal1 1/2AucunG1 1/2 standard

247.19 €

1 4 jours Contre-écrou heaxgonal2AucunG1 1/2 standard

247.19 €

1 98 jours Contre-écrou heaxgonal1 1/2AucunNPT1 1/2 standard

271.34 €

1 26 jours -1 1/2Spécifications haute température (-5 à 80°C)-1 1/2 standard

247.19 €

1 26 jours Contre-écrou heaxgonal2AucunNPT1 1/2 standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Forme du corps principal Type à coude à connexion directe de vérin Méthode de contrôle Régulation en sortie / en entrée
Type de raccord Taraudé des deux côtés Matériau du corps principal Aluminium Environnement de fonctionnement, applications Standard
Matériau du filetage Aluminium Type à bouton Standard

Assistance technique