Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
Model | Tubing outer diameter d | T | H | D1 | D2 | L1 | L2 | L3Note 4) | L4Note 1), Note 4) | ANote 2) | M1 | Weight (g)Note 3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | *1 | *2 | ||||||||||
AS12□1FP□-M5-04 | 4 | M5 ×; 0.8 | 8 | 10.4 | 9.6 | 22.2 | 27 | 12.2 (12.2) | 28.8 (28.8) | 26 (26) | 25.2 | 22.4 | 17 | 7 | 7 |
AS12□1FP□-M5-06 | 6 | 12.8 | 23.2 | 28 | 18.5 | 8 | 8 | ||||||||
AS22□1FP□-01-04 | 4 | R 1/8 | 12 | 10.4 | 14.2 | 24.3 | 31.4 | 13.4 (14.3) | 35.5 (36.4) | 30.5 (31.4) | 32.4 | 27.4 | 17 | 17 | 17 |
AS22□1FP□-01-06 | 6 | 12.8 | 25.3 | 32.4 | 18.5 | 18 | 18 | ||||||||
AS22□1FP□-01-08 | 8 | 15.2 | 27.5 | 34.6 | 20.5 | 20 | 20 | ||||||||
AS22□1FP□-02-04 | 4 | R1/4 | 17 | 10.4 | 18.5 | 26.8 | 36 | 17.7 (18.2) | 40.3 (40.8) | 35.3 (35.8) | 34.8 | 29.4 | 17 | 33 | 33 |
AS22□1FP□-02-06 | 6 | 12.8 | 26.8 | 36 | 18.5 | 33 | 33 | ||||||||
AS22□1FP□-02-08 | 8 | 15.2 | 29.4 | 38.6 | 20.5 | 35 | 35 | ||||||||
AS22□1FP□-02-10 | 10 | 18.5 | 37.3 | 46.5 | 18.3 (18.8) | 23 | 38 | 38 | |||||||
AS32□1FP□-03-06 | 6 | R 3/8 | 19 | 12.8 | 23 | 29.4 | 40.9 | 19.8 (20.9) | 45.8 (46.9) | 40.8 (41.9) | 40.6 | 35.6 | 18.5 | 59 | 55 |
AS32□1FP□-03-08 | 8 | 15.2 | 31.9 | 43.4 | 20.5 | 61 | 57 | ||||||||
AS32□1FP□-03-10 | 10 | 18.5 | 33.6 | 45.1 | 23 | 63 | 59 | ||||||||
AS32□1FP□-03-12 | 12 | 20.9 | 34.8 | 46.3 | 24 | 65 | 61 | ||||||||
AS42□1FP□-04-10 | 10 | R 1/2 | 24 | 18.5 | 28.6 | 35.6 | 49.9 | 24.5 (25.4) | 57.2 (58.1) | 49.7 (50.6) | 49.9 | 42.4 | 23 | 107 | 100 |
AS42□1FP□-04-12 | 12 | 21.7 | 38.2 | 52.5 | 24 | 109 | 102 |
Note 1) Reference dimensions
Note 2) Reference dimensions for threads after installation
Note 3)*1 is the weight for type AS□2□1FPQ (brass + electroless nickel plating). *2 is the weight for type AS□2□1FPG (SUS 304)
Note 4) Dimensions for AS□2□1FPQ, ( ): dimensions for AS□2□1FPG
Handling
Piping
Usable fluids | Air |
---|---|
Cleanliness class (ISO Class) | Class 3Note 1) |
Proof pressure (20°C) | 1.5 MPaNote 2) |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPaNote 3) |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Oil used | Flourine-based grease |
Note 1) The maximum operating pressure is the value at 20°C.
Note 2) Proof pressure is 1.5 times the maximum operating pressure.
Note 3) The maximum operating pressure is the value at 20°C.
Model | AS12□1FP□-M5 | AS22□1FP□-01 | AS22□1FP□-02 | AS32□1FP□-03 | AS42□1FP□-04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø4 ø6 | ø4 | ø6 ø8 | ø4 | ø6 | ø8 ø10 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.28 | 0.5 | 0.64 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | ||||||
Free flow | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Note) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20℃.
Polyurethane tubing: TU series, Nylon tubing: T series, Soft nylon tubing: TS series can also be used.
However, the clean performance will decline.
Particle Emissions Grade Classification
Relationship Between Operating Temperature And Maximum Operating Pressure
*Refer to the manufacturer's catalog for other models, specifications, etc.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
40.55 € | 1 | 39 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
40.55 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
40.55 € | 1 | 4 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
46.98 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 4 | - | ||
46.98 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 6 | - | ||
47.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 8 | - | ||
50.74 € | 10 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 4 | - | ||
50.74 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 6 | - | ||
51.45 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 8 | - | ||
51.45 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 10 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 4 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 8 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 4 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 6 | - | ||
30.89 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 10 | - | ||
46.98 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 4 | - | ||
46.98 € | 1 | Devis | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 6 | - | ||
47.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 8 | - | ||
50.74 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 4 | - | ||
50.74 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 6 | - | ||
51.45 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 8 | - | ||
51.45 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 10 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 4 | - | ||
29.40 € | 1 | Devis | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | R | 8 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 4 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 6 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 8 | - | ||
30.89 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | R | 10 | - | ||
56.53 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 6 | - | ||
56.84 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 8 | - | ||
56.84 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 10 | - | ||
57.60 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 12 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 6 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 8 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 10 | - | ||
33.27 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 12 | - | ||
56.53 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 6 | - | ||
56.84 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 8 | - | ||
56.84 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 10 | - | ||
57.60 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 12 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 6 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 8 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 10 | - | ||
33.27 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | R | 12 | - | ||
79.03 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | R | 10 | - | ||
79.03 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | R | 12 | - | ||
39.44 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | R | 10 | - | ||
39.44 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | R | 12 | - | ||
79.03 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | R | 10 | - | ||
79.03 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | R | 12 | - | ||
39.44 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | R | 10 | - | ||
39.44 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | R | 12 | - |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Coude | Type de raccord | Filetage mâle + accouplements à simple pression |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Type à bouton | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de contrôle
Environnement de fonctionnement, applications
Matériau du filetage
Option de contre-écrou
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles