Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Manipulation simple, Enfichable, Coudé - AS*P (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Manipulation simple, Enfichable, Coudé - AS*P
Speed controller that can be mounted directly to the one-touch fitting.
[Features]
· No need for tools, reducing time required for mounting.
· Plug-in type.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AS1000P-04-04
AS1000P-04-04-J
AS1010P-04-04
AS1010P-04-04-J
AS2000P-04-04
AS2000P-06-06
AS2010P-04-04
AS2010P-06-06
AS2010P-06-06-J
AS2500P-06-06
AS2510P-06-06
AS3000P-08-08
AS3000P-10-10
AS3000P-10-10-J
AS3010P-08-08
AS3010P-10-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de contrôle Option de contre-écrou Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

14.66 €

1 26 jours Régulation en sortieContre-écrou heaxgonal4M5 Standard

10.47 €

1 6 jours Régulation en sortieContre-écrou rond4M5 Standard

14.66 €

1 26 jours Régulation en entréeContre-écrou heaxgonal4M5 Standard

11.66 €

1 6 jours Régulation en entréeContre-écrou rond4M5 Standard

12.84 €

1 26 jours Régulation en sortieContre-écrou heaxgonal401 standard

12.84 €

1 26 jours Régulation en sortieContre-écrou heaxgonal601 standard

12.84 €

1 26 jours Régulation en entréeContre-écrou heaxgonal401 standard

12.84 €

1 26 jours Régulation en entréeContre-écrou heaxgonal601 standard

15.30 €

1 6 jours Régulation en entréeContre-écrou rond601 standard

12.24 €

1 26 jours Régulation en sortieContre-écrou heaxgonal602 standard

12.24 €

1 26 jours Régulation en entréeContre-écrou heaxgonal602 standard

26.90 €

1 26 jours Régulation en sortieContre-écrou heaxgonal803 standard

26.90 €

1 26 jours Régulation en sortieContre-écrou heaxgonal1003 standard

19.33 €

1 6 jours Régulation en sortieContre-écrou rond1003 standard

26.90 €

1 26 jours Régulation en entréeContre-écrou heaxgonal803 standard

26.90 €

1 26 jours Régulation en entréeContre-écrou heaxgonal1003 standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Forme du corps principal Type enfichable Type de raccord Autre
Matériau du corps principal Résine Environnement de fonctionnement, applications Standard Type à bouton Résine

Assistance technique