Régulateur de vitesse réglable par tournevis à tête plate, résistant aux flammes (équivalent à la norme UL-94 V-0), avec raccord à touche unique (type coudé)

Régulateur de vitesse réglable par tournevis à tête plate, résistant aux flammes (équivalent à la norme UL-94 V-0), avec raccord à touche unique (type coudé)
Speed controller made by SMC Corporation.

[Features]
Uses flame-resistant resin (equivalent to UL-94 Standard V-0).

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AS2201F-G01-06W2D
AS2201F-G01-08W2D
AS2201F-G01-10W2D
AS2201F-G02-06W2D
AS2201F-G02-08W2D
AS2201F-G02-10W2D
AS2211F-G01-06W2D
AS2211F-G01-08W2D
AS2211F-G01-10W2D
AS2211F-G02-06W2D
AS2211F-G02-08W2D
AS2211F-G02-10W2D
AS3201F-G03-08W2D
AS3201F-G03-10W2D
AS3201F-G03-12W2D
AS3211F-G03-08W2D
AS3211F-G03-10W2D
AS3211F-G03-12W2D
AS4201F-G04-10W2D
AS4201F-G04-12W2D
AS4211F-G04-10W2D
AS4211F-G04-12W2D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de contrôle Connection Dia. Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

13.52 €

1 4 jours Régulation en sortie1/861/8, 1/4 standard

13.52 €

1 26 jours Régulation en sortie1/881/8, 1/4 standard

13.52 €

1 26 jours Régulation en sortie1/8101/8, 1/4 standard

15.23 €

1 22 jours Régulation en sortie1/461/8, 1/4 standard

15.23 €

1 4 jours Régulation en sortie1/481/8, 1/4 standard

15.23 €

1 26 jours Régulation en sortie1/4101/8, 1/4 standard

13.52 €

1 26 jours Régulation en entrée1/861/8, 1/4 standard

13.52 €

1 26 jours Régulation en entrée1/881/8, 1/4 standard

13.52 €

1 26 jours Régulation en entrée1/8101/8, 1/4 standard

15.23 €

1 26 jours Régulation en entrée1/461/8, 1/4 standard

15.23 €

1 26 jours Régulation en entrée1/481/8, 1/4 standard

15.23 €

1 26 jours Régulation en entrée1/4101/8, 1/4 standard

19.77 €

1 26 jours Régulation en sortie3/883/8 Standard

19.77 €

1 26 jours Régulation en sortie3/8103/8 Standard

21.24 €

1 26 jours Régulation en sortie3/8123/8 Standard

19.77 €

1 26 jours Régulation en entrée3/883/8 Standard

19.77 €

1 26 jours Régulation en entrée3/8103/8 Standard

21.24 €

1 26 jours Régulation en entrée3/8123/8 Standard

27.68 €

1 26 jours Régulation en sortie1/2101/2 standard

27.68 €

1 26 jours Régulation en sortie1/2121/2 standard

27.68 €

1 26 jours Régulation en entrée1/2101/2 standard

27.68 €

1 26 jours Régulation en entrée1/2121/2 standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Forme du corps principal Coude Type de raccord Filetage mâle + accouplements à simple pression
Matériau du corps principal PBT Environnement de fonctionnement, applications Standard Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type à bouton Avec rainure de tournevis à lame plate Types of Screw G

Assistance technique