Référence pièce:
références possibles.AQ5000 external appearance
AQ3000 external appearance
AQ2000 external appearance
AQ1510 external appearance
AQ1500 external appearance
JIS symbol
Model | Connection port diameter | Sonic conductance dm3/(s-bar) | Critical pressure ratio | Weight (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IN → OUT | OUT → EXH | IN → OUT | OUT → EXH | |||
AQ1500-M5 | M5 × 0.8 | 0.4 | 0.56 | 0.35 | 0.3 | 25 |
AQ1510-01 | 1/8 | 0.8 | 1.16 | 45 | ||
AQ2000-01 | 1/8 | 5 | 5 | 0.45 | 0.35 | 110 |
AQ2000-02 | 1/4 | 7 | 8 | 105 | ||
AQ3000-02 | 1/4 | 8 | 8.4 | 215 | ||
AQ3000-03 | 3/8 | 12 | 14 | 205 | ||
AQ5000-04 | 1/2 | 21 | 23 | 690 | ||
AQ5000-06 | 3/4 | 27 | 36 | 650 |
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Guaranteed pressure resistance | 1.5 MPa | |
Maximum operating pressure | AQ15□0 | 0.7 MPa |
AQ2000 to 5000 | 1 MPa | |
Minimum operating pressure | AQ15□0 | 0.1 MPa |
AQ2000 to 5000 | 0.05 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
AQ1500/1510
AQ2000/3000/5000
Number | Description | Material/Model | ||
---|---|---|---|---|
AQ1500 | AQ1510 | AQ2000, 3000, 5000 | ||
1 | Body | Zinc diecast | Zinc diecast | Aluminum die casting |
2 | Guide | Brass | Brass | - |
3 | Cover | - | - | Aluminum die casting |
Number | Description | Materials | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ1500 | AQ1510 | AQ2000 | AQ3000 | AQ5000 | |||
4 | Valve | NBR | 30083 | 30093 | 30073 | 30053 | 30063 |
5 | O-ring | NBR | KA00327 | KA00476 | CA40-1601 | CA50-1602 | 30066 |
9 × 7 × 1 | JISB2401P-7 |
AQ1500/1510
Model | Connection port diameter | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ1500 | M5 × 0.8 | 23 | 20 | 14 | 3 | 12.5 | 12 | 15 | 5.5 | 6.5 | 3.1 |
AQ1510 | 1/8 | 45 | 33 | 25 | 4 | 21 | 15 | 25 | 8 | 11 | 4.3 |
Units: mm
AQ2000/3000/5000
Model | Connection port diameter | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|
AQ2000 | 1/8, 1/4 | 45 | 40 | 10 | 45 |
AQ3000 | 1/4, 3/8 | 56 | 50 | 12.5 | 56 |
AQ5000 | 1/2, 3/4 | 85 | 75 | 18 | 85 |
Units: mm
In cases such as those below, inadequate exhaust performance and oscillation may lead to the generation of noise.
(A) When there is residual or back pressure on the IN side.
(b) When the differential pressure between the IN side and OUT side is lower than the minimum operating pressure.
(c) When the effective area of the solenoid valve or the piping on the IN side of the AQ is lower than the AQ.
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
19.47 € ( 23.17 € ) | 4 jours ouvrables |
20.92 € ( 24.89 € ) | 4 jours ouvrables |
20.92 € ( 24.89 € ) | 26 jours ouvrables |
20.92 € ( 24.89 € ) | 26 jours ouvrables |
22.44 € ( 26.70 € ) | 4 jours ouvrables |
47.15 € ( 56.11 € ) | 26 jours ouvrables |
22.44 € ( 26.70 € ) | 4 jours ouvrables |
47.15 € ( 56.11 € ) | 26 jours ouvrables |
26.69 € ( 31.76 € ) | 26 jours ouvrables |
47.15 € ( 56.11 € ) | 26 jours ouvrables |
26.69 € ( 31.76 € ) | 26 jours ouvrables |
22.44 € ( 26.70 € ) | 4 jours ouvrables |
47.15 € ( 56.11 € ) | 26 jours ouvrables |
25.44 € ( 30.27 € ) | 26 jours ouvrables |
47.15 € ( 56.11 € ) | 26 jours ouvrables |
47.15 € ( 56.11 € ) | 26 jours ouvrables |
25.44 € ( 30.27 € ) | 4 jours ouvrables |
29.82 € ( 35.49 € ) | 4 jours ouvrables |
58.95 € ( 70.15 € ) | 26 jours ouvrables |
29.82 € ( 35.49 € ) | 4 jours ouvrables |
58.95 € ( 70.15 € ) | 26 jours ouvrables |
35.85 € ( 42.66 € ) | 26 jours ouvrables |
62.10 € ( 73.90 € ) | 26 jours ouvrables |
35.81 € ( 42.61 € ) | 26 jours ouvrables |
29.82 € ( 35.49 € ) | 4 jours ouvrables |
58.92 € ( 70.11 € ) | 26 jours ouvrables |
35.85 € ( 42.66 € ) | 26 jours ouvrables |
35.85 € ( 42.66 € ) | 26 jours ouvrables |
59.18 € ( 70.42 € ) | 26 jours ouvrables |
37.73 € ( 44.90 € ) | 26 jours ouvrables |
43.34 € ( 51.57 € ) | 4 jours ouvrables |
76.24 € ( 90.73 € ) | 26 jours ouvrables |
43.34 € ( 51.57 € ) | 4 jours ouvrables |
76.26 € ( 90.75 € ) | 26 jours ouvrables |
43.32 € ( 51.55 € ) | 4 jours ouvrables |
76.24 € ( 90.73 € ) | 26 jours ouvrables |
43.34 € ( 51.57 € ) | 26 jours ouvrables |
57.61 € ( 68.56 € ) | 26 jours ouvrables |
76.26 € ( 90.75 € ) | 26 jours ouvrables |
57.61 € ( 68.56 € ) | 26 jours ouvrables |
76.42 € ( 90.94 € ) | 26 jours ouvrables |
57.61 € ( 68.56 € ) | 26 jours ouvrables |
A small and lightweight quick exhaust valve / shuttle valve.
[Features]
· Excellent exhaust characteristics.
· Large valve capacity.
· Large model variety.