Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Straight Type AKH dimensional outline drawing
(Unit: mm)
Applicable tube outer diameter | Model | øD | L | M | Sonic conductance dm3/(s-bar) | Critical pressure ratio | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AKH04-00 | 9.3 | 33.5 | 12.7 | 0.56 | 0.35 | 3 |
6 | AKH06-00 | 11.6 | 37.1 | 13.5 | 1.3 | 5 | |
8 | AKH08-00 | 15.2 | 53.3 | 18.5 | 2.8 | 0.5 | 10 |
10 | AKH10-00 | 18.5 | 63.6 | 21 | 4.8 | 17 | |
12 | AKH12-00 | 21.7 | 70.2 | 22 | 6.8 | 25 |
(Unit: mm)
Applicable tube outer diameter | Model | øD | L | M | Sonic conductance dm3/(s-bar) | Critical pressure ratio | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/32 | AKH03-00 | 9.3 | 33.5 | 12.7 | 0.56 | 0.35 | 3 |
1/4 | AKH07-00 | 12 | 39 | 13.6 | 1.3 | 6 | |
5/16 | AKH09-00 | 15.2 | 53.3 | 18.5 | 2.8 | 0.5 | 10 |
3/8 | AKH11-00 | 18.5 | 63.6 | 21 | 4.8 | 17 | |
1/2 | AKH13-00 | 21.7 | 70.2 | 22 | 6.8 | 24 |
Usable fluids | Air |
---|---|
Guaranteed pressure resistance | 1.5 MPa |
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Cracking pressure | Note 1: 0.005 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) |
Note 2: Applicable tube material | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note 1: Not the pressure at which the valve fully opens.
Note 2: Take note of the maximum operating pressure when using soft nylon or polyurethane.
Preventing backflow to the source of the vacuum (simple vacuum retention)
Preventing backflow of the internal tank pressure
Fall prevention
*The product specifications allow for a certain amount of leakage. Note that the product is not suitable for pressure retention over long periods.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Côté admission, type de port P | Côté sortie, type de port A | Section effective [classification] (㎜2) | Applicable Tube O.D. (mm) | Applicable Tube O.D. (inch) | Sonic Conductance [dm3/(s/bar)] | Free Flow Direction of Check Valve | Connection Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.97 € | 1 | 8 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 10 | - | - | 1.3 | Filetage mâle vers filetage femelle | Rc 1/8 | ||
10.97 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 10 | - | - | 1.3 | Filetage mâle vers filetage femelle | NPT 1/8 | ||
10.97 € | 1 | 3 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 10 | - | - | 1.3 | Filetage femelle vers filetage mâle | Rc 1/8 | ||
10.97 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 10 | - | - | 1.3 | Filetage femelle vers filetage mâle | NPT 1/8 | ||
14.29 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 15 | - | - | 2.8 | Filetage mâle vers filetage femelle | Rc 1/4 | ||
14.29 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 15 | - | - | 2.8 | Filetage mâle vers filetage femelle | NPT 1/4 | ||
14.29 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 15 | - | - | 2.8 | Filetage femelle vers filetage mâle | Rc 1/4 | ||
14.29 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 15 | - | - | 2.8 | Filetage femelle vers filetage mâle | NPT 1/4 | ||
21.47 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 30 | - | - | 4.8 | Filetage mâle vers filetage femelle | Rc 3/8 | ||
21.47 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 30 | - | - | 4.8 | Filetage mâle vers filetage femelle | NPT 3/8 | ||
21.47 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 30 | - | - | 4.8 | Filetage femelle vers filetage mâle | Rc 3/8 | ||
21.47 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 30 | - | - | 4.8 | Filetage femelle vers filetage mâle | NPT 3/8 | ||
29.66 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 40 | - | - | 6.8 | Filetage mâle vers filetage femelle | Rc 1/2 | ||
33.81 € | 1 | 22 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 40 | - | - | 6.8 | Filetage mâle vers filetage femelle | NPT 1/2 | ||
29.66 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 40 | - | - | 6.8 | Filetage femelle vers filetage mâle | Rc 1/2 | ||
33.81 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Female Thread | Jusqu'à 40 | - | - | 6.8 | Filetage femelle vers filetage mâle | NPT 1/2 | ||
8.26 € | 1 | 26 jours | PBT | Single-Action Coupling | Single-Action Coupling | 5 ou moins | - | 5/32 | 0.56 | - | - | ||
9.65 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | - | 5/32 | 0.56 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | NPT 1/8 | ||
9.03 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | - | 5/32 | 0.56 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | 10-32 UNF | ||
9.65 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | - | 5/32 | 0.56 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | NPT 1/8 | ||
9.03 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | - | 5/32 | 0.56 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | 10-32 UNF | ||
8.26 € | 1 | 7 jours | PBT | Single-Action Coupling | Single-Action Coupling | 5 ou moins | 4 | - | 0.56 | - | - | ||
9.65 € 6.27 € | 1 |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | 4 | - | 0.56 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | R 1/8 | ||
9.03 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | 4 | - | 0.56 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | M5 | ||
9.65 € 6.27 € | 1 |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | 4 | - | 0.56 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | R 1/8 | ||
9.03 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | 4 | - | 0.56 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | M5 | ||
8.56 € | 1 | 3 jours | PBT | Single-Action Coupling | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | 6 | - | 1.3 | - | - | ||
10.24 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | 6 | - | 1.3 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | R 1/8 | ||
10.85 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | 6 | - | 1.3 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | R 1/4 | ||
10.06 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | 6 | - | 0.56 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | M5 | ||
10.24 € | 1 | 3 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | 6 | - | 1.3 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | R 1/8 | ||
10.85 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | 6 | - | 1.3 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | R 1/4 | ||
10.06 € | 1 | 7 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | 6 | - | 0.56 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | M5 | ||
10.06 € | 1 | 4 jours | PBT | Single-Action Coupling | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | - | 1/4 | 1.3 | - | - | ||
10.24 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | - | 1/4 | 1.3 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | NPT 1/8 | ||
10.85 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | - | 1/4 | 1.3 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | NPT 1/4 | ||
10.11 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | - | 1/4 | 0.56 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | 10-32 UNF | ||
10.24 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | - | 1/4 | 1.3 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | NPT 1/8 | ||
10.85 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | - | 1/4 | 1.3 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | NPT 1/4 | ||
10.06 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | 5 ou moins | - | 1/4 | 0.56 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | 10-32 UNF | ||
13.21 € | 1 | 9 jours | PBT | Single-Action Coupling | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | 8 | - | 2.8 | - | - | ||
11.45 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | 8 | - | 1.3 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | R 1/8 | ||
14.11 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | 8 | - | 2.8 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | R 1/4 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | 8 | - | 2.8 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | R 3/8 | ||
11.45 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | 8 | - | 1.3 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | R 1/8 | ||
14.11 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | 8 | - | 2.8 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | R 1/4 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | 8 | - | 2.8 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | R 3/8 | ||
19.03 € | 1 | 26 jours | PBT | Single-Action Coupling | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | - | 5/16 | 2.8 | - | - | ||
11.45 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | - | 5/16 | 1.3 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | NPT 1/8 | ||
14.11 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | - | 5/16 | 2.8 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | NPT 1/4 | ||
19.18 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | - | 5/16 | 2.8 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | NPT 3/8 | ||
11.45 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 10 | - | 5/16 | 1.3 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | NPT 1/8 | ||
14.11 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | - | 5/16 | 2.8 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | NPT 1/4 | ||
19.18 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 15 | - | 5/16 | 2.8 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | NPT 3/8 | ||
19.77 € | 1 | 3 jours | PBT | Single-Action Coupling | Single-Action Coupling | Jusqu'à 30 | 10 | - | 4.8 | - | - | ||
25.15 € 16.35 € | 1 |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 30 | 10 | - | 4.8 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | R 1/4 | ||
25.15 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 30 | 10 | - | 4.8 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | R 3/8 | ||
26.40 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 30 | 10 | - | 4.8 | Filetage mâle vers raccord à simple pression | R 1/2 | ||
25.15 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 30 | 10 | - | 4.8 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | R 1/4 | ||
25.15 € | 1 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Male thread | Single-Action Coupling | Jusqu'à 30 | 10 | - | 4.8 | Raccord à simple pression vers filetage mâle | R 3/8 |
Loading...
Type | Standard | Forme du corps principal | Droit | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Côté admission, type de port P
Côté sortie, type de port A
Section effective [classification](㎜2)
Applicable Tube O.D. (mm)
Applicable Tube O.D. (inch)
Sonic Conductance [dm3/(s/bar)]
Free Flow Direction of Check Valve
Connection Dia.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles