Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Item | Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
Material | New PFA Note: | |||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.0 MPa | |||||
Withstand pressure | Refer to the withstand pressure and heat resistance performance curves. | |||||
Operating temperature | 0 to 200℃ |
Note: For made-to-order products, the main body of the fitting is made of PTFE.
Withstand pressure and heat resistance performance curves
Series | Size | Pipe connection port diameter | Tube outer diameter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Size | |||||||||||||||||
None | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | |||
Elbow LQ1L | Male | 1 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | ||
3 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ||
4 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ||
5 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ||
6 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ |
Note: ○ Standard size ● With reducer
Male Elbow Outline Drawing
Male Elbow dimensional drawing
(E): Shows the approximate dimension of the inserted tubing from the end of the nut
W: Width across flats
Male Elbow dimensional drawing for size 1
Male Elbow dimensional drawing for sizes 2 to 5
Male Elbow dimensional drawing for size 6
Model | Applicable tube outer diameter | Connection thread R/NPT | A | E | H | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1L11-M□ | ø4 | 1/8 " | 11.5 | 10 | - | 18 | 15 | 11.5 |
LQ1L12-M□ | ø3 | |||||||
LQ1L21-M□ | ø6 | 1/8 " | 14.5 | 15 | 14 | 27 | 20.5 | 16.5 |
LQ1L22-M□ | ø4 | |||||||
LQ1L2C-M□ | ø3 | |||||||
LQ1L23-M□ | ø6 | 1/4 " | ||||||
LQ1L24-M□ | ø4 | |||||||
LQ1L2F-M□ | ø3 | |||||||
LQ1L31-M□ | ø10 | 1/4 " | 20 | 20 | 17 | 35 | 26.5 | 23 |
LQ1L32-M□ | ø8 | |||||||
LQ1L33-M□ | ø6 | |||||||
LQ1L34-M□ | ø10 | 3/8 " | ||||||
LQ1L35-M□ | ø8 | |||||||
LQ1L36-M□ | ø6 | |||||||
LQ1L37-M□ | ø4 | 21.1 | 15 | 14 | 31.6 | 27.1 | 16.5 | |
LQ1L3E-M□ | ø3 | |||||||
LQ1L39-M□ | ø10 | 1/8 " | 20.6 | 20 | 17 | 36.6 | 24.1 | 23 |
LQ1L310-M□ | ø8 |
Units: mm
*Refer to the manufacturer's catalog for other model numbers.
1. Use the dedicated tool for connecting tubes.
Refer to "High-Purity Fluoropolymer Fittings / Hyper Fitting LQ1, 2 Series Work Procedure Instructions" for notes regarding tube connections and dedicated tools.
Dedicated Tool Outline Drawing
2. Tighten the nut as far as the end surface of the main body. In order to confirm that it has properly reached the end surface of the main body, tighten by a further 1/8th (approx.) of a turn. You will know that you have sufficiently tightened the nut if it will turn no further past this point. Be sure to also refer to the appropriate tightening torques shown below.
Body size | Torque (N·m) |
---|---|
2 | 0.3 to 0.4 |
3 | 0.8 to 1.0 |
4 | 1.0 to 1.2 |
5 | 2.5 to 3.0 |
6 | 5.5 to 6.0 |
Note: For body size 1, tighten by hand.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.77 € | 1 | 26 jours | PFA | 3 | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
20.77 € | 1 | 26 jours | PFA | 3 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
20.77 € | 1 | 26 jours | PFA | 3 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
53.95 € | 1 | 26 jours | PFA | 3 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
53.55 € | 1 | 26 jours | PFA | 3 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
53.95 € | 1 | 26 jours | PFA | 3 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
53.55 € | 1 | 26 jours | PFA | 3 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
61.87 € | 1 | 26 jours | PTFE | 3 | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
61.47 € | 1 | 26 jours | PTFE | 3 | R | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
61.87 € | 1 | 26 jours | PTFE | 3 | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
61.47 € | 1 | 26 jours | PTFE | 3 | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
16.45 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
16.45 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | PFA | 6 | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
20.39 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | R | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
20.77 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
19.85 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
20.77 € 14.12 € | 1 |
Jour même
Stock | PFA | 4 | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
20.42 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | R | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
20.77 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | PFA | 6 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
20.40 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
20.77 € 14.12 € | 1 |
Jour même
Stock | PFA | 6 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
20.77 € 14.12 € | 1 |
Jour même
Stock | PFA | 4 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
20.77 € 14.12 € | 1 |
Jour même
Stock | PFA | 4 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
31.69 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.37 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
31.76 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.37 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
31.69 € | 1 | 4 jours | PFA | 8 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.37 € | 1 | 26 jours | PFA | 8 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
31.69 € | 1 | 4 jours | PFA | 8 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.35 € | 1 | 26 jours | PFA | 8 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
31.76 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.69 € 21.55 € | 1 |
Jour même
Stock | PFA | 6 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.69 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.76 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.69 € 21.55 € | 1 |
Jour même
Stock | PFA | 8 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.37 € | 1 | 26 jours | PFA | 8 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
31.69 € | 1 | 26 jours | PFA | 8 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.76 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
31.69 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
53.95 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
53.55 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
53.95 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
53.55 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
53.95 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
53.55 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | R | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
53.95 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
53.55 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
38.53 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
37.61 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
38.53 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
38.53 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
38.53 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
38.13 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | R | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
38.53 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
38.53 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
38.13 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | R | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
38.53 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 |
Loading...
Type | Fitting Body | Type de connexion | Screw⇔Pipe | Type de connexion filetage à tuyau | Threaded Elbow |
---|---|---|---|---|---|
Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles