Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Item | Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
Material | New PFA | |||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.0 MPa | |||||
Withstand pressure | Refer to the withstand pressure and heat resistance performance curves. | |||||
Operating temperature | 0 to 200℃ |
Withstand pressure and heat resistance performance curves
LQ1P Outline Drawing
Series | Size | Pipe connection port diameter | Tube outer diameter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Size | ||||||||||||||||
None | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | ||
Panel Mount Union LQ1P | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | |
3 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | |
4 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | |
5 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | |
6 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ |
LQ1P dimensional drawing
For size 1
For sizes 2 to 5
For size 6
Model | Applicable tube outer diameter | E | H | J | K | L1 | L2 | M | t | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1P11 | ø4 | 10 | - | 6 | 10.5 | 17 | 44 | 11.5 | 8 | 11 | 13 |
LQ1P12 | ø3 | ||||||||||
LQ1P21□□ | ø6 | 15 | 14 | 6 | 14.5 | 23.5 | 55.5 | 16.5 | 8 | 15 | 17 |
LQ1P22□□ | ø4 | ||||||||||
LQ1P2C□□ | ø3 | ||||||||||
LQ1P31□□ | ø10 | 20 | 17 | 7 | 20.5 | 30 | 69 | 23 | 8 | 21 | 24 |
LQ1P32□□ | ø8 | ||||||||||
LQ1P33□□ | ø6 | ||||||||||
LQ1P41□□ | ø12 | 24 | 21 | 7 | 24.5 | 35 | 78.5 | 28 | 8 | 26 | 28 |
LQ1P42□□ | ø10 | ||||||||||
LQ1P51□□ | ø19 | 29 | 26 | 9 | 36.5 | 43.5 | 100 | 39 | 9 | 39 | 43 |
LQ1P52□□ | ø12 | ||||||||||
LQ1P61□□ | ø25 | 39.5 | 36 | 10 | 48.5 | 58.5 | 133 | 49 | 10 | 51 | 55 |
LQ1P62□□ | ø19 |
Units: mm
1. Use the dedicated tool for connecting tubes.
Refer to "High-Purity Fluoropolymer Fittings / Hyper Fitting LQ1, 2 Series Work Procedure Instructions" for notes regarding tube connections and dedicated tools.
Dedicated Tool Outline Drawing
2. Tighten the nut as far as the end surface of the main body. In order to confirm that it has properly reached the end surface of the main body, tighten by a further 1/8th (approx.) of a turn. You will know that you have sufficiently tightened the nut if it will turn no further past this point. Be sure to also refer to the appropriate tightening torques shown below.
Body size | Torque (N·m) |
---|---|
2 | 0.3 to 0.4 |
3 | 0.8 to 1.0 |
4 | 1.0 to 1.2 |
5 | 2.5 to 3.0 |
6 | 5.5 to 6.0 |
Note: For body size 1, tighten by hand.
*See the manufacturer's catalog for specifications not detailed above.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | D.E. de tube applicable (mm) D2 | D.E. de tube applicable (pouces) D2 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.45 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 3 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
30.45 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union pour montage sur panneau, réducteur | 3 | - | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
21.73 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 4 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
21.27 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 4 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 1 | ||
21.73 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 3 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
30.45 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 6 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
29.98 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 6 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
30.45 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 4 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
41.35 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 10 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
40.98 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 10 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
41.31 € | 1 |
Jour même
Stock | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 8 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
40.97 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 8 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
41.35 € | 1 |
Jour même
Stock | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 6 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
50.60 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 12 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
50.11 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 12 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
50.60 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 10 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
87.92 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 19 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
87.92 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 12 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
236.77 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 25 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
236.77 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccord-union pour montage sur panneau | - | 19 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
30.45 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union pour montage sur panneau, réducteur | 6 | 4 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
30.45 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union pour montage sur panneau, réducteur | 4 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
41.35 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union pour montage sur panneau, réducteur | 10 | 8 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
41.35 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union pour montage sur panneau, réducteur | 10 | 6 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
41.35 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union pour montage sur panneau, réducteur | 8 | 6 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
41.35 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union pour montage sur panneau, réducteur | 6 | 10 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
41.35 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union pour montage sur panneau, réducteur | 6 | 8 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
D.E. de tube applicable (mm) D2
D.E. de tube applicable (pouces) D2
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles