Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ1U1A |
LQ1U2A |
LQ1U2A-1 |
LQ1U2B |
LQ1U3A |
LQ1U4A |
LQ1U4A-1 |
LQ1U4B |
LQ1U5A |
LQ1U5B |
LQ1U6A |
LQ1U6A-1 |
LQ1U6B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.52 € | 1 | 26 jours | 1/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
26.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
27.98 € | 1 | 26 jours | 1/4 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
26.47 € | 1 | 26 jours | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | 3/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
45.92 € | 1 | 26 jours | 1/2 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
45.40 € | 1 | 26 jours | 1/2 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
45.87 € | 1 | 26 jours | 3/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
75.35 € | 1 | 26 jours | 3/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
75.35 € | 1 | 26 jours | 1/2 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
166.23 € | 1 | 26 jours | 1 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
165.56 € | 1 | 26 jours | 1 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 6 | ||
166.23 € | 1 | 26 jours | 3/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles