Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Raccord avec réducteur / Taille métrique

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Raccord avec réducteur / Taille métrique
A reducing type fluoropolymer union elbow fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1E41-R2
LQ1E41-R2-1
LQ1E41-R3
LQ1E41-R3-1
LQ1E51-R2
LQ1E51-R2-1
LQ1E51-R3
LQ1E51-R3-1
LQ1E51-R4
LQ1E51-R4-1
LQ1E51-R5
LQ1E51-R5-1
LQ1E61-R2
LQ1E61-R2-1
LQ1E61-R3
LQ1E61-R3-1
LQ1E61-R4
LQ1E61-R4-1
LQ1E61-R5
LQ1E61-R5-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (mm) D2 Packaging Size of Body

77.32 €

1 26 jours PFA128Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

76.94 €

1 26 jours PFA128Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

65.68 €

1 26 jours PTFE126Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

65.29 €

1 26 jours PTFE126Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

294.58 €

1 26 jours PTFE1910Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

294.19 €

1 26 jours PTFE1910Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

294.58 €

1 26 jours PTFE198Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

294.19 €

1 26 jours PTFE198Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

294.58 €

1 26 jours PTFE196Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

294.19 €

1 26 jours PTFE196Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

294.58 €

1 26 jours PTFE194Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

294.19 €

1 26 jours PTFE194Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

301.74 €

1 26 jours PTFE2512Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

301.35 €

1 26 jours PTFE2512Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

301.74 €

1 26 jours PTFE2510Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

301.35 €

1 26 jours PTFE2510Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

301.74 €

1 26 jours PTFE258Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

301.35 €

1 26 jours PTFE258Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

301.74 €

1 26 jours PTFE256Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

301.35 €

1 26 jours PTFE256Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord coudé réducteur
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique