Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Raccord avec réducteur / Taille en pouces (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Raccord avec réducteur / Taille en pouces
A fluoropolymer fitting with a tube holding section on the nut that utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
[Features]
· The quadruple-sealing construction provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1E3A-R3
LQ1E3A-R3-1
LQ1E4A-R2
LQ1E4A-R2-1
LQ1E4A-R3
LQ1E4A-R3-1
LQ1E4A-R4
LQ1E4A-R4-1
LQ1E5A-R2
LQ1E5A-R2-1
LQ1E5A-R3
LQ1E5A-R3-1
LQ1E5A-R4
LQ1E5A-R4-1
LQ1E6A-R2
LQ1E6A-R2-1
LQ1E6A-R3
LQ1E6A-R3-1
LQ1E6A-R4
LQ1E6A-R4-1
LQ1E6A-R5
LQ1E6A-R5-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) D.E. de tube applicable (pouces) D2 Packaging Size of Body

186.34 €

1 26 jours PTFE3/81/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

186.00 €

1 26 jours PTFE3/81/8Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

51.11 €

1 26 jours PFA1/21/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

50.73 €

1 26 jours PFA1/21/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

77.32 €

1 26 jours PTFE1/2-Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

76.94 €

1 26 jours PTFE1/2-Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

181.03 €

1 26 jours PTFE1/21/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

180.65 €

1 26 jours PTFE1/21/8Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

294.58 €

1 26 jours PTFE3/43/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

294.19 €

1 26 jours PTFE3/43/8Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

294.58 €

1 26 jours PTFE3/41/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

294.19 €

1 26 jours PTFE3/41/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

294.58 €

1 26 jours PTFE3/4-Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

294.19 €

1 26 jours PTFE3/4-Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

301.74 €

1 26 jours PTFE11/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

301.35 €

1 26 jours PTFE11/2Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

301.74 €

1 26 jours PTFE13/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

301.35 €

1 26 jours PTFE13/8Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

301.74 €

1 26 jours PTFE11/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

301.35 €

1 26 jours PTFE11/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

301.74 €

1 26 jours PTFE1-Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

301.35 €

1 26 jours PTFE1-Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord coudé réducteur
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique