Raccords en fluoroplastique / Raccords en fluoropolymère / Série LQ1 / Té / pouce

Raccords en fluoroplastique / Raccords en fluoropolymère / Série LQ1 / Té / pouce
A reducing type fluoropolymer union tee fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1T3A-R5
LQ1T3A-R5-1
LQ1T3A-R7
LQ1T3A-R7-1
LQ1T4A-R2
LQ1T4A-R5
LQ1T4A-R6
LQ1T4A-R7
LQ1T4A-R7-1
LQ1T4A-R8
LQ1T4A-R8-1
LQ1T4A-R10
LQ1T5A-R2
LQ1T5A-R2-1
LQ1T5A-R5
LQ1T5A-R5-1
LQ1T5A-R6
LQ1T5A-R6-1
LQ1T5A-R7
LQ1T5A-R7-1
LQ1T5A-R10
LQ1T5A-R10-1
LQ1T5A-R12
LQ1T5A-R12-1
LQ1T5A-R17
LQ1T5A-R17-1
LQ1T5A-R22-1
LQ1T5A-R31
LQ1T5A-R32
LQ1T5A-R32-1
LQ1T6A-R2
LQ1T6A-R2-1
LQ1T6A-R3
LQ1T6A-R3-1
LQ1T6A-R4
LQ1T6A-R4-1
LQ1T6A-R5
LQ1T6A-R6
LQ1T6A-R7-1
LQ1T6A-R8
LQ1T6A-R8-1
LQ1T6A-R12
LQ1T6A-R13
LQ1T6A-R13-1
LQ1T6A-R18
LQ1T6A-R18-1
LQ1T6A-R33
LQ1T6A-R33-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) D.E. de tube applicable (pouces) D2 D.E. de tube applicable (pouces) D3 Packaging Size of Body

55.26 €

1 26 jours PFA1/43/83/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

54.87 €

1 26 jours PFA1/43/83/8Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

55.26 €

1 26 jours PFA1/41/43/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

54.87 €

1 26 jours PFA1/41/43/8Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

115.97 €

1 26 jours PFA1/21/41/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

69.23 €

1 26 jours PFA3/81/21/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

174.47 €

1 26 jours PFA1/41/21/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

69.23 €

1 26 jours PFA3/83/81/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

68.82 €

1 26 jours PFA3/83/81/2Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

145.19 €

1 26 jours PFA1/41/41/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

144.81 €

1 26 jours PFA1/41/41/2Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

115.97 €

1 26 jours PFA1/41/21/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

130.11 €

1 26 jours PFA3/43/83/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

129.73 €

1 26 jours PFA3/43/83/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

130.11 €

1 26 jours PFA1/23/43/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

129.73 €

1 26 jours PFA1/23/43/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

130.11 €

1 26 jours PFA3/83/43/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

129.73 €

1 26 jours PFA3/83/43/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

381.90 €

1 26 jours PTFE1/21/23/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

381.52 €

1 26 jours PTFE1/21/23/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

350.76 €

1 26 jours PTFE3/83/43/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

350.39 €

1 26 jours PTFE3/83/43/8Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

130.11 €

1 26 jours PFA1/43/43/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

129.73 €

1 26 jours PFA1/43/43/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

394.15 €

1 26 jours PTFE1/23/83/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

393.74 €

1 26 jours PTFE1/23/83/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

144.81 €

1 26 jours PFA1/21/43/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

145.19 €

1 26 jours PFA3/83/41/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

394.15 €

1 26 jours PTFE1/43/41/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

393.74 €

1 26 jours PTFE1/43/41/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

249.13 €

1 26 jours PFA11/21Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

248.74 €

1 26 jours PFA11/21Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

249.13 €

1 26 jours PFA13/81Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

248.74 €

1 26 jours PFA13/81Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

396.02 €

1 26 jours PTFE11/41Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

395.65 €

1 26 jours PTFE11/41Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

249.13 €

1 26 jours PFA3/4-1Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

249.13 €

1 26 jours PFA1/2-1Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

248.74 €

1 26 jours PFA3/43/41Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

396.02 €

1 26 jours PTFE1/21/21Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

395.65 €

1 26 jours PTFE1/21/21Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

249.13 €

1 26 jours PFA3/8-1Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

463.94 €

1 26 jours PTFE1/4-1Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

463.53 €

1 26 jours PTFE1/4-1Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

477.11 €

1 26 jours PTFE1/43/41Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

476.73 €

1 26 jours PTFE1/43/41Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

477.11 €

1 26 jours PTFE1/4-1/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

476.73 €

1 26 jours PTFE1/4-1/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Reducing Union Tee
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique