Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Raccord de réduction pour montage sur panneau / taille métrique

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Raccord de réduction pour montage sur panneau / taille métrique
A fluoropolymer reducing-type panel mount union fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1P41-R3
LQ1P41-R3-1
LQ1P51-R2
LQ1P51-R2-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (mm) D2 Packaging Size of Body

206.48 €

1 26 jours 126Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

206.10 €

1 26 jours 126Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

206.48 €

1 26 jours 1910Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

206.10 €

1 26 jours 1910Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PTFE Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord union pour montage sur panneau, réducteur Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique