Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude à faible encombrement avec réducteur / Taille en pouces

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude à faible encombrement avec réducteur / Taille en pouces
The LQ1E-SS-R is a reducing-type space-saving fluoropolymer elbow fitting from SMC.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides excellent sealing performance.
· High leakage-prevention reliability.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LQ1E2A-SS-R8

Référence pièce
LQ1E2A-SS-R8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

171.61 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PTFE Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord coudé réducteur D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) 1/4 Température maximale de fonctionnement(°C) 200
Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 Size of Body 2 Size of Body (B side) 3

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude à faible encombrement avec réducteur / Taille en pouces, le numéro d'article est le suivant: LQ1E2A-SS-R8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LQ1E2A-SS-R8.

Assistance technique