Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Té à faible encombrement / Taille en pouces

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Té à faible encombrement / Taille en pouces
The LQ1T-ST Inch Size is a space saving fluoropolymer union tee fitting from SMC.
[Features]
· Quadruple-seal construction.
· Flow-through characteristics.
· For use at 200°C.
· Prevents loosening.
· A design with strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1T2A-ST1
LQ1T2A-ST2
LQ1T2A-ST3
LQ1T2A-ST4
LQ1T3A-ST1
LQ1T3A-ST2
LQ1T3A-ST3
LQ1T3A-ST4
LQ1T4A-ST1
LQ1T4A-ST2
LQ1T4A-ST3
LQ1T4A-ST4
LQ1T5A-ST1
LQ1T5A-ST2
LQ1T5A-ST3
LQ1T6A-ST4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Size of Body Fitting type

66.02 €

1 26 jours 1/42Type 1

66.02 €

1 26 jours 1/42Type 2

66.02 €

1 26 jours 1/42Type 3

66.02 €

1 26 jours 1/42Type 4

88.63 €

1 26 jours 3/83Type 1

88.63 €

1 26 jours 3/83Type 2

88.63 €

1 26 jours 3/83Type 3

88.63 €

1 26 jours 3/83Type 4

93.35 €

1 26 jours 1/24Type 1

93.35 €

1 26 jours 1/24Type 2

93.35 €

1 26 jours 1/24Type 3

93.35 €

1 26 jours 1/24Type 4

134.85 €

1 26 jours 3/45Type 1

134.85 €

1 26 jours 3/45Type 2

134.85 €

1 26 jours 3/45Type 3

273.44 €

1 26 jours 16Type 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau Raccords-unions en T Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5

Assistance technique