Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Té réducteur à faible encombrement / Taille en pouces

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Té réducteur à faible encombrement / Taille en pouces
A fluoropolymer union tee fitting by SMC.
[Features]
· Inch size.
· The tube can be positioned freely.
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics.
· For use at 200°C.
· Excellent at preventing loosening.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1T4A-ST1-R1
LQ1T4A-ST1-R1-1
LQ1T4A-ST1-R7
LQ1T4A-ST1-R7-1
LQ1T4A-ST1-R37
LQ1T4A-ST1-R37-1
LQ1T5A-ST1-R1
LQ1T5A-ST1-R1-1
LQ1T5A-ST1-R2
LQ1T5A-ST1-R2-1
LQ1T5A-ST1-R5
LQ1T5A-ST1-R12
LQ1T5A-ST1-R12-1
LQ1T5A-ST2-R1
LQ1T5A-ST2-R1-1
LQ1T5A-ST2-R3
LQ1T6A-ST1-R1
LQ1T6A-ST1-R1-1
LQ1T6A-ST1-R2
LQ1T6A-ST1-R2-1
LQ1T6A-ST1-R3
LQ1T6A-ST1-R3-1
LQ1T6A-ST2-R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) D.E. de tube applicable (pouces) D2 D.E. de tube applicable (pouces) D3 Packaging Size of Body (A side) Size of Body (B side)

247.98 €

1 26 jours PTFE1/2-1/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-3

247.60 €

1 26 jours PTFE1/2-1/2Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5-3

253.63 €

1 26 jours PTFE3/8-1/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-3

253.24 €

1 26 jours PTFE3/8-1/2Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5-3

285.69 €

1 26 jours PTFE1/2-1/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-5

285.31 €

1 26 jours PTFE1/2-1/2Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5-5

307.39 €

1 26 jours PTFE3/4-3/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-4

307.00 €

1 26 jours PTFE3/4-3/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5-4

307.39 €

1 26 jours PTFE3/4-3/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-3

307.00 €

1 26 jours PTFE3/4-3/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5-3

155.58 €

1 26 jours PFA1/2-3/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-5

318.74 €

1 26 jours PTFE1/4-3/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-5

318.35 €

1 26 jours PTFE1/4-3/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5-5

348.89 €

1 26 jours PTFE-3/43/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.54-

348.48 €

1 26 jours PTFE-3/43/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54-

155.58 €

1 26 jours PFA-1/43/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55-

452.61 €

1 26 jours PTFE1-1Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-5

452.24 €

1 26 jours PTFE1-1Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5-5

452.61 €

1 26 jours PTFE1-1Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-4

452.24 €

1 26 jours PTFE1-1Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5-4

452.61 €

1 26 jours PTFE1-1Conditionnement propre qualité équivalente M3.5-3

452.24 €

1 26 jours PTFE1-1Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5-3

248.95 €

1 26 jours PFA-3/41Conditionnement propre qualité équivalente M3.56-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Reducing Union Tee
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique