Raccords en fluoropolymère / Raccords en fluoropolymère / Série LQ1 / Rallonge de tube / Réducteur / métrique

Raccords en fluoropolymère / Raccords en fluoropolymère / Série LQ1 / Rallonge de tube / Réducteur / métrique
Tubing extension union elbow with excellent anti-liquid leakage performance.
[Features]
· Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
 The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1E21-T-R8
LQ1E21-T-R9
LQ1E21-T-R10
LQ1E22-T-R8
LQ1E22-T-R9
LQ1E22-T-R10
LQ1E31-T-R8
LQ1E32-T-R1
LQ1E32-T-R8
LQ1E41-T-R1
LQ1E41-T-R3
LQ1E41-T-R8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (mm) D2 Size of Body

62.23 €

1 26 jours PFA682

62.23 €

1 26 jours PFA6102

62.23 €

1 26 jours PFA6122

62.23 €

1 26 jours PFA462

62.23 €

1 26 jours PFA482

62.23 €

1 26 jours PFA4102

66.02 €

1 26 jours PFA10123

66.02 €

1 26 jours PFA863

66.02 €

1 26 jours PFA8103

67.90 €

1 26 jours PFA12104

67.90 €

1 26 jours PFA1264

186.68 €

1 26 jours PTFE12194

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Tube, out Type de connexion saillante pour tuyau / tube Raccord coudé de rallonge de tube, réducteur
Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5

Assistance technique