Raccords en plastique fluoré / Raccords en polymère fluoré / Série LQ1 / Extension de tube / Réducteur / Métrique (Numéros de référence)

Raccords en plastique fluoré / Raccords en polymère fluoré / Série LQ1 / Extension de tube / Réducteur / Métrique
A fluoropolymer fitting with outstanding leakage-prevention reliability.
[Features]
· Quadruple-seal construction.
· The reducer system allows you to switch tube sizes without having to change the body itself.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts.
· No need for gauge management for positioning.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LQ1T21-TT1-R39

Référence pièce
LQ1T21-TT1-R39
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.44 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PTFE Type de connexion Pipe⇔Tube, out
Type de connexion saillante pour tuyau / tube Raccord en T réducteur de rallonge de tube Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) 6 D.E. de tube applicable (mm) D2 10
Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 Size of Body 2
Fitting type Type 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en plastique fluoré / Raccords en polymère fluoré / Série LQ1 / Extension de tube / Réducteur / Métrique, le numéro d'article est le suivant: LQ1T21-TT1-R39.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LQ1T21-TT1-R39.

Assistance technique