Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.65 € | 1 | 26 jours | 4 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
11.21 € | 1 | 26 jours | 4 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 1 | ||
9.06 € | 1 | 26 jours | 4 | R | 1/8B(6A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 1 | ||
11.48 € | 1 | 26 jours | 4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
11.21 € | 1 | 26 jours | 4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 1 | ||
15.65 € | 1 | 26 jours | 3 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
9.05 € | 1 | 26 jours | 3 | R | 1/8B(6A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 1 | ||
11.48 € | 1 | 26 jours | 3 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
11.21 € | 1 | 26 jours | 3 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 1 | ||
16.16 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
14.00 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
13.15 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/8B(6A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
11.47 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/8B(6A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
19.92 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
14.00 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
18.05 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
14.29 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
14.69 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
11.74 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
14.61 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
14.29 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
16.56 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
16.55 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
16.79 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
28.18 € | 1 | 26 jours | 10 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
17.06 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
16.79 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
28.18 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
16.79 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
12.66 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
22.13 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
21.73 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
13.40 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
17.31 € | 1 | 26 jours | 10 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
17.02 € | 1 | 26 jours | 10 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
17.31 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
17.58 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
24.13 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
13.40 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
17.87 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
17.58 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
17.81 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
18.05 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
14.18 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 3/8B(10A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
13.85 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 3/8B(10A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
17.81 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
18.05 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
14.65 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 3/8B(10A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
14.32 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 3/8B(10A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
18.32 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
18.02 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
29.39 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
21.48 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/2B(15A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
29.39 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
29.06 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
22.69 € | 1 | 26 jours | 12 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
20.39 € | 1 | 26 jours | 12 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
15.81 € | 1 | 26 jours | 12 | R | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 4 | ||
15.52 € | 1 | 26 jours | 12 | R | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 4 | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | 12 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion filetage à tuyau | Threaded Straight |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles