Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.81 € | 1 | 26 jours | 4 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
19.90 € | 1 | 26 jours | 4 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 1 | ||
26.56 € | 1 | 26 jours | 6 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
25.47 € | 1 | 26 jours | 6 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
26.53 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
25.47 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
24.40 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
24.02 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
38.60 € | 1 | 26 jours | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
26.06 € | 1 | 26 jours | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
36.24 € | 1 | 26 jours | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
24.71 € | 1 | 26 jours | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
27.15 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
26.06 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
31.65 € | 1 | 26 jours | 10 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
31.66 € | 1 | 26 jours | 8 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
32.61 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
31.65 € | 1 | 26 jours | 10 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
31.65 € | 1 | 26 jours | 10 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
31.65 € | 1 | 26 jours | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
31.35 € | 1 | 26 jours | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
74.32 € | 1 | 26 jours | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
28.58 € | 1 | 26 jours | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
32.61 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
32.29 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
28.52 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
29.66 € | 1 | 26 jours | 10 | Rc | 3/8B(10A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
47.40 € | 1 | 26 jours | 8 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
33.44 € | 1 | 26 jours | 8 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
36.15 € | 1 | 26 jours | 12 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
69.10 € | 1 | 26 jours | 12 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
38.73 € | 1 | 26 jours | 12 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
39.92 € | 1 | 26 jours | 12 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
35.23 € | 1 | 26 jours | 12 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 4 | ||
59.53 € | 1 | 26 jours | 19 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
71.47 € | 1 | 26 jours | 19 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
71.47 € | 1 | 26 jours | 19 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
73.85 € | 1 | 26 jours | 25 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
73.84 € | 1 | 26 jours | 25 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
73.81 € | 1 | 26 jours | 25 | NPT (Female thread) | 3/4B(20A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
73.85 € | 1 | 26 jours | 25 | Rc | 1B(25A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion filetage à tuyau | Female Threaded straight |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles