Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.11 € | 1 | 26 jours | 1/8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
38.74 € | 1 | 26 jours | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
38.87 € | 1 | 26 jours | 1/4 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
38.74 € | 1 | 26 jours | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
38.35 € | 1 | 26 jours | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
35.68 € | 1 | 26 jours | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
35.23 € | 1 | 26 jours | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
32.35 € | 1 | 26 jours | 3/8 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
47.23 € | 1 | 26 jours | 3/8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
32.66 € | 1 | 26 jours | 3/8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
47.23 € | 1 | 98 jours | 3/8 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
33.40 € | 1 | 26 jours | 3/8 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
47.23 € | 1 | 26 jours | 3/8 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
69.08 € | 1 | 26 jours | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
61.06 € | 1 | 26 jours | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 4 | ||
60.48 € | 1 | 26 jours | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 4 | ||
36.19 € | 1 | 26 jours | 1/2 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
55.77 € | 1 | 26 jours | 1/2 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
55.77 € | 1 | 26 jours | 1/2 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
55.77 € | 1 | 26 jours | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
49.73 € | 1 | 26 jours | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 4 | ||
49.29 € | 1 | 26 jours | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 4 | ||
71.24 € | 1 | 26 jours | 3/4 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
71.24 € | 1 | 26 jours | 3/4 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
71.24 € | 1 | 26 jours | 3/4 | NPT (Female thread) | 3/4B(20A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
121.21 € | 1 | 26 jours | 1 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
121.21 € | 1 | 26 jours | 1 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
121.21 € | 1 | 26 jours | 1 | NPT (Female thread) | 3/4B(20A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
121.21 € | 1 | 26 jours | 1 | NPT (Female thread) | 1B(25A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion filetage à tuyau | Female Threaded straight |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles