Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Coude femelle / Taille métrique

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Coude femelle / Taille métrique
Female elbow with flare-type collet construction.
[Features]
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3L11-F
LQ3L11-FN
LQ3L11-FN-1
LQ3L21-F
LQ3L21-F-1
LQ3L21-FN
LQ3L21-FN-1
LQ3L22-F
LQ3L22-F-1
LQ3L22-FN
LQ3L22-FN-1
LQ3L31-F
LQ3L32-FN
LQ3L33-F
LQ3L33-F-1
LQ3L34-F-2
LQ3L34-FN
LQ3L35-F-2
LQ3L36-FN
LQ3L42-FN
LQ3L43-F
LQ3L53-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

30.27 €

1 26 jours 4Rc1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA1

22.02 €

1 26 jours 4NPT (Female thread)1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA1

20.95 €

1 26 jours 4NPT (Female thread)1/8B(6A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA1

26.37 €

1 26 jours 6Rc1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

26.06 €

1 26 jours 6Rc1/8B(6A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

27.31 €

1 26 jours 6NPT (Female thread)1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

26.06 €

1 26 jours 6NPT (Female thread)1/8B(6A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

27.73 €

1 26 jours 6Rc1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

27.40 €

1 26 jours 6Rc1/4B(8A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

28.69 €

1 26 jours 6NPT (Female thread)1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

27.40 €

1 26 jours 6NPT (Female thread)1/4B(8A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

34.19 €

1 26 jours 10Rc1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

34.34 €

1 26 jours 8NPT (Female thread)1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

34.19 €

1 26 jours 10Rc1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

33.89 €

1 26 jours 10Rc1/4B(8A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

82.79 €

1 26 jours 8Rc1/4B(8A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF3

34.34 €

1 26 jours 8NPT (Female thread)1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

33.58 €

1 26 jours 10Rc3/8B(10A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF3

37.31 €

1 26 jours 8NPT (Female thread)3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

57.31 €

1 26 jours 12NPT (Female thread)3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

57.34 €

1 26 jours 12Rc1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

80.52 €

1 26 jours 19Rc3/4B(20A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Screw⇔Pipe
Type de connexion filetage à tuyau Raccord coudé femelle

Assistance technique