LQ3B-M, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, pouce

LQ3B-M, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, pouce
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3B1A-MN
LQ3B2A-M
LQ3B2A-MN
LQ3B2B-MN
LQ3B2B-MN-1
LQ3B3A-MN
LQ3B3B-MN
LQ3B3B-MN-1
LQ3B3C-MN
LQ3B3C-MN-1
LQ3B4A-M
LQ3B4A-MN
LQ3B4B-M
LQ3B4B-MN
LQ3B4C-M
LQ3B4C-MN
LQ3B4C-MN-1
LQ3B4C-MN-2
LQ3B4C-MN-3
LQ3B5A-MN
LQ3B5A-MN-1
LQ3B5B-MN
LQ3B5B-MN-2
LQ3B5B-MN-3
LQ3B5C-M
LQ3B5C-MN
LQ3B6A-MN
LQ3B6B-MN
LQ3B6C-MN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

25.32 €

1 26 jours 1/8NPT (Male thread)1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA1

28.23 €

1 26 jours 1/4R1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

37.16 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

37.95 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

37.39 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

50.19 €

1 26 jours 3/8NPT (Male thread)1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

50.82 €

1 26 jours 3/8NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

49.79 €

1 26 jours 3/8NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

51.45 €

1 26 jours 3/8NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

51.90 €

1 26 jours 3/8NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

50.65 €

1 26 jours 1/2R1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

60.55 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

60.21 €

1 26 jours 1/2R3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

60.82 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

60.27 €

1 26 jours 1/2R1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

61.45 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

59.98 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

51.55 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF4

51.27 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF4

91.50 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

91.05 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA5

92.13 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

76.24 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF5

75.97 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF5

104.35 €

1 26 jours 3/4R3/4B(20A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

91.77 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)3/4B(20A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

154.21 €

1 26 jours 1NPT (Male thread)1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

154.50 €

1 26 jours 1NPT (Male thread)3/4B(20A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

154.94 €

1 26 jours 1NPT (Male thread)1B(25A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)
Type de connexion multipoint filetage à tuyau Male Branch Tee

Assistance technique