Référence fabricant: LQ3B33-F
Marque: SMC
Prix: 52.42 €
Délai de livraison: 26 jours
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1): 10
Type de vis d'assemblage M (M1): Rc
Vis d'assemblage nominale M (M1): 1/4B(8A)
Température maximale de fonctionnement: 200 °C
Packaging: Conditionnement propre qualité équivalente M3.5
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LQ3B33-F
Référence pièce
|
---|
LQ3B33-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.42 € | 1 | 26 jours | 10 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion multipoint filetage à tuyau | Female Branch Tee |
Vous vous trouvez sur la page de LQ3B-F, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, métrique, le numéro d'article est le suivant: LQ3B33-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LQ3B33-F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LQ3B21-FN-1 |
LQ3B22-F-1 |
LQ3B22-FN-1 |
LQ3B33-FN-1 |
LQ3B34-F |
LQ3B34-F-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.74 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
40.52 € | 1 | 26 jours | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
40.52 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
53.68 € | 1 | 26 jours | 10 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
53.98 € | 1 | 26 jours | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
53.68 € | 1 | 26 jours | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 |