LQ3B-F, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, pouce

LQ3B-F, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, pouce
Heat-stress resistant fluoropolymer pipe fitting.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3B1A-F
LQ3B2A-F
LQ3B2B-F
LQ3B2B-FN
LQ3B3A-F
LQ3B3B-F
LQ3B3B-FN
LQ3B3C-F
LQ3B3C-FN
LQ3B4A-F
LQ3B4A-FN
LQ3B4B-F
LQ3B4B-FN
LQ3B4C-F
LQ3B4C-FN
LQ3B5A-F
LQ3B5B-F
LQ3B5B-FN
LQ3B5C-F
LQ3B5C-FN
LQ3B6A-F
LQ3B6A-FN
LQ3B6B-F
LQ3B6B-FN
LQ3B6C-F
LQ3B6C-FN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Size of Body

37.16 €

1 26 jours 1/8Rc1/8B(6A)1

45.87 €

1 26 jours 1/4Rc1/8B(6A)2

46.61 €

1 26 jours 1/4Rc1/4B(8A)2

46.61 €

1 26 jours 1/4NPT (Female thread)1/4B(8A)2

59.18 €

1 26 jours 3/8Rc1/8B(6A)3

59.92 €

1 26 jours 3/8Rc1/4B(8A)3

60.15 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)1/4B(8A)3

60.37 €

1 26 jours 3/8Rc3/8B(10A)3

60.35 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)3/8B(10A)3

69.35 €

1 26 jours 1/2Rc1/4B(8A)4

69.35 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)4

70.18 €

1 26 jours 1/2Rc3/8B(10A)4

70.18 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)3/8B(10A)4

72.15 €

1 26 jours 1/2Rc1/2B(15A)4

63.00 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)1/2B(15A)4

101.40 €

1 26 jours 3/4Rc3/8B(10A)5

102.94 €

1 26 jours 3/4Rc1/2B(15A)5

119.56 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)1/2B(15A)5

103.90 €

1 26 jours 3/4Rc3/4B(20A)5

119.55 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)5

148.29 €

1 26 jours 1Rc1/2B(15A)6

164.32 €

1 26 jours 1NPT (Female thread)1/2B(15A)6

167.53 €

1 26 jours 1Rc3/4B(20A)6

164.32 €

1 26 jours 1NPT (Female thread)3/4B(20A)6

168.27 €

1 26 jours 1Rc1B(25A)6

187.52 €

1 26 jours 1NPT (Female thread)1B(25A)6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)
Type de connexion multipoint filetage à tuyau Female Branch Tee Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5
Nut Material PFA

Assistance technique