LQ3R-F, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, métrique

LQ3R-F, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, métrique
A fluoropolymer fitting with excellent flow-through characteristics thanks to its flare-type collet construction.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3R11-FN-1
LQ3R12-F
LQ3R21-FN-1
LQ3R34-F
LQ3R35-F-2
LQ3R42-F
LQ3R53-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

30.89 €

1 26 jours 4NPT (Female thread)1/8B(6A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA1

37.16 €

1 26 jours 3Rc1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA1

39.74 €

1 26 jours 6NPT (Female thread)1/8B(6A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

65.61 €

1 26 jours 8Rc1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

47.10 €

1 26 jours 10Rc3/8B(10A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF3

63.55 €

1 26 jours 12Rc3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

98.95 €

1 26 jours 19Rc3/4B(20A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)
Type de connexion multipoint filetage à tuyau Female Run Tee

Assistance technique