Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ3E1A |
LQ3E2A |
LQ3E2A-1 |
LQ3E2A-2 |
LQ3E2A-3 |
LQ3E3A |
LQ3E3A-1 |
LQ3E3A-2 |
LQ3E3A-3 |
LQ3E4A |
LQ3E4A-1 |
LQ3E4A-2 |
LQ3E4A-3 |
LQ3E5A |
LQ3E5A-1 |
LQ3E5A-2 |
LQ3E5A-3 |
LQ3E6A |
LQ3E6A-1 |
LQ3E6A-2 |
LQ3E6A-3 |
LQ3E7A |
LQ3E7A-1 |
LQ3E8A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.44 € | 1 | 26 jours | 1/8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
23.68 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
23.39 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
18.73 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
18.37 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
42.39 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
40.56 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
30.73 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
30.32 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
47.29 € 31.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/2 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
46.89 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
35.61 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 4 | ||
35.23 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 4 | ||
76.31 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
75.85 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 5 | ||
55.44 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 5 | ||
55.03 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 5 | ||
132.87 € 89.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 1 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
132.52 € | 1 | 26 jours | 1 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 6 | ||
101.58 € | 1 | 26 jours | 1 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 6 | ||
101.18 € | 1 | 26 jours | 1 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 6 | ||
288.50 € | 1 | 26 jours | - | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 7 | ||
239.34 € | 1 | 26 jours | - | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 7 | ||
743.23 € | 1 | 26 jours | - | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 8 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Union Elbow |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles