LQ3T, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, connexion de tube, métrique

LQ3T, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, connexion de tube, métrique
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3T11
LQ3T11-1
LQ3T12
LQ3T21
LQ3T21-1
LQ3T21-2
LQ3T21-3
LQ3T31
LQ3T31-1
LQ3T31-2
LQ3T32
LQ3T32-1
LQ3T32-2
LQ3T32-3
LQ3T41
LQ3T41-1
LQ3T51
LQ3T51-3
LQ3T61
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

24.89 €

1 26 jours 4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA1

24.60 €

1 26 jours 4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA1

24.89 €

1 26 jours 3200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA1

26.85 €

1 26 jours 6200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

26.56 €

1 26 jours 6200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

20.39 €

1 26 jours 6150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF2

20.06 €

1 26 jours 6150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF2

38.81 €

1 26 jours 10200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

38.53 €

1 26 jours 10200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

36.58 €

1 26 jours 10150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF3

42.61 €

1 26 jours 8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

38.53 €

1 26 jours 8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

27.66 €

1 26 jours 8150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF3

26.52 €

1 26 jours 8150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF3

63.77 €

1 26 jours 12200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

48.03 €

1 26 jours 12200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

85.31 €

1 26 jours 19200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

61.05 €

1 26 jours 19150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF5

175.77 €

1 26 jours 25200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau Raccords-unions en T

Assistance technique