Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ3P1A |
LQ3P2A |
LQ3P2A-1 |
LQ3P2A-2 |
LQ3P2A-3 |
LQ3P3A |
LQ3P3A-1 |
LQ3P3A-2 |
LQ3P3A-3 |
LQ3P4A |
LQ3P4A-1 |
LQ3P4A-2 |
LQ3P4A-3 |
LQ3P5A |
LQ3P5A-1 |
LQ3P6A |
LQ3P6A-1 |
LQ3P6A-2 |
LQ3P6A-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.27 € | 1 | 26 jours | 1/8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
30.50 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
30.16 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
25.89 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
25.53 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
48.98 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
48.60 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
37.50 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
37.03 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
66.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/2 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
65.55 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
52.69 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 4 | ||
52.19 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 4 | ||
93.73 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
93.27 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 5 | ||
157.52 € | 1 | 26 jours | 1 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
157.35 € | 1 | 26 jours | 1 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 6 | ||
133.03 € | 1 | 26 jours | 1 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 6 | ||
132.76 € | 1 | 26 jours | 1 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Raccord-union pour montage sur panneau |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles