Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ3U11 |
LQ3U11-1 |
LQ3U21 |
LQ3U21-1 |
LQ3U21-2 |
LQ3U21-3 |
LQ3U31 |
LQ3U31-1 |
LQ3U31-2 |
LQ3U32 |
LQ3U32-1 |
LQ3U32-2 |
LQ3U41 |
LQ3U41-1 |
LQ3U41-2 |
LQ3U41-3 |
LQ3U51 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.85 € | 1 | 26 jours | 4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
24.35 € | 1 | 26 jours | 4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 1 | ||
27.03 € | 1 | 26 jours | 6 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
27.31 € | 1 | 26 jours | 6 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
14.79 € | 1 | 26 jours | 6 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
14.00 € | 1 | 26 jours | 6 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | 10 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
24.48 € | 1 | 26 jours | 10 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
16.87 € | 1 | 26 jours | 10 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | 8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
24.48 € | 1 | 26 jours | 8 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
17.40 € | 1 | 26 jours | 8 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
30.45 € | 1 | 26 jours | 12 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
48.65 € | 1 | 26 jours | 12 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
21.47 € | 1 | 26 jours | 12 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 4 | ||
21.47 € | 1 | 26 jours | 12 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 4 | ||
58.89 € | 1 | 26 jours | 19 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles