Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccord réducteur / Taille métrique

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccord réducteur / Taille métrique
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3U11-R1
LQ3U21-R1
LQ3U21-R2
LQ3U31-R1
LQ3U31-R2
LQ3U31-R2-1
LQ3U32-R1
LQ3U32-R1-1
LQ3U32-R2
LQ3U41-R1
LQ3U41-R2
LQ3U51-R1
LQ3U61-R2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (mm) D2 Packaging Size of Body

31.39 €

1 26 jours 43Conditionnement propre qualité équivalente M3.51

23.08 €

1 26 jours 64Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

23.08 €

1 26 jours 63Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

28.77 €

1 26 jours 108Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

29.65 €

1 26 jours 106Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

28.48 €

1 26 jours 106Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

28.77 €

1 26 jours 86Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

28.48 €

1 26 jours 86Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

29.65 €

1 26 jours 84Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

36.61 €

1 26 jours 1210Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

36.61 €

1 98 jours 128Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

62.60 €

1 26 jours 1912Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

99.85 €

1 26 jours 2512Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord union réducteur Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Nut Material PFA

Assistance technique