Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccord réducteur / Taille en pouces

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccord réducteur / Taille en pouces
  • En promotion
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3U2A-R1
LQ3U2A-R1-1
LQ3U2A-R1-2
LQ3U2A-R1-3
LQ3U3A-R1
LQ3U3A-R1-1
LQ3U3A-R1-2
LQ3U3A-R1-3
LQ3U3A-R2
LQ3U4A-R1
LQ3U4A-R1-1
LQ3U4A-R2
LQ3U4A-R2-1
LQ3U4A-R2-2
LQ3U4A-R2-3
LQ3U5A-R1
LQ3U5A-R1-1
LQ3U5A-R1-2
LQ3U5A-R1-3
LQ3U5A-R2
LQ3U5A-R2-1
LQ3U5A-R2-2
LQ3U5A-R2-3
LQ3U5A-R3
LQ3U5A-R3-2
LQ3U5A-R3-3
LQ3U6A-R1
LQ3U6A-R1-1
LQ3U6A-R1-2
LQ3U6A-R1-3
LQ3U6A-R2
LQ3U6A-R2-2
LQ3U6A-R2-3
LQ3U7A-R1
LQ3U7A-R1-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) D.E. de tube applicable (pouces) D2 Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

32.84 €

1 26 jours 1/41/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

22.76 €

1 26 jours 1/41/8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

19.16 €

1 26 jours 1/41/8150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF2

18.85 €

1 26 jours 1/41/8150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF2

39.95 €

1 7 jours 3/81/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

39.53 €

1 26 jours 3/81/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

32.03 €

1 26 jours 3/81/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF3

31.63 €

1 26 jours 3/81/4150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF3

39.03 €

1 26 jours 3/81/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

50.82 €

1 26 jours 1/23/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

50.47 €

1 26 jours 1/23/8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

46.15 €

1 26 jours 1/21/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

46.77 €

1 26 jours 1/21/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

38.94 €

1 26 jours 1/21/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF4

38.47 €

1 26 jours 1/21/4150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF4

68.45 €

1 26 jours 3/41/2200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

68.18 €

1 26 jours 3/41/2200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA5

55.44 €

1 26 jours 3/41/2150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF5

55.08 €

1 26 jours 3/41/2150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF5

65.68 €

1 26 jours 3/43/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

65.39 €

1 26 jours 3/43/8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA5

53.15 €

1 26 jours 3/43/8150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF5

52.87 €

1 26 jours 3/43/8150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF5

81.89 €

1 26 jours 3/41/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

66.29 €

1 26 jours 3/41/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF5

65.85 €

1 26 jours 3/41/4150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF5

99.85 €

66.90 €

1 Jour même

Stock

13/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

99.47 €

1 26 jours 13/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA6

80.69 €

1 26 jours 13/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF6

80.29 €

1 26 jours 13/4150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF6

89.61 €

1 26 jours 11/2200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

72.50 €

1 26 jours 11/2150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF6

72.15 €

1 26 jours 11/2150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF6

195.11 €

1 68 jours --200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA7

203.89 €

1 26 jours --200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord union réducteur

Assistance technique