Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccord avec réducteur / Taille métrique

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccord avec réducteur / Taille métrique
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3E11-R1
LQ3E31-R1
LQ3E31-R2
LQ3E41-R1
LQ3E51-R1
LQ3E61-R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (mm) D2 Size of Body

34.26 €

1 26 jours 431

30.63 €

1 26 jours 1083

30.63 €

1 26 jours 1063

40.24 €

1 26 jours 12104

68.65 €

1 26 jours 19125

92.53 €

1 26 jours 25196

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord coudé réducteur Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5
Nut Material PFA

Assistance technique