Raccords en fluoroplastique / Raccords en fluoropolymère / Série LQ3 / Té / métrique

Raccords en fluoroplastique / Raccords en fluoropolymère / Série LQ3 / Té / métrique
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3T31-R1
LQ3T31-R2
LQ3T31-R5
LQ3T32-R1
LQ3T32-R5
LQ3T41-R1-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (mm) D2 D.E. de tube applicable (mm) D3 Packaging Size of Body

55.31 €

1 26 jours 10810Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

42.19 €

1 26 jours 10610Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

40.97 €

1 26 jours 10108Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

42.24 €

1 26 jours 868Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

42.24 €

1 26 jours 88-Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

50.98 €

1 26 jours 121012Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Reducing Union Tee Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Nut Material PFA

Assistance technique