Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.48 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
55.82 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
48.10 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
47.52 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
50.19 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
51.73 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
41.87 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
41.44 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
76.42 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
72.50 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
81.44 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
81.10 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 5 | ||
59.92 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 5 | ||
59.53 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 5 | ||
119.68 € | 1 | 26 jours | 1 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
119.26 € | 1 | 26 jours | 1 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 6 | ||
91.68 € | 1 | 26 jours | 1 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 6 | ||
91.27 € | 1 | 26 jours | 1 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 6 | ||
220.90 € | 1 | 68 jours | - | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 7 | ||
314.97 € | 1 | 26 jours | - | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 7 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Union Elbow |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles