Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Adaptateur droit / Taille en pouces

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Adaptateur droit / Taille en pouces
Fluoropolymer fitting inch size straight adapter.
[Features]
· Material: New PFA.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3A2A
LQ3A2A-2
LQ3A2B
LQ3A2B-1
LQ3A2B-2
LQ3A2C
LQ3A2C-2
LQ3A3A
LQ3A3B
LQ3A3B-1
LQ3A3C
LQ3A3C-1
LQ3A4A
LQ3A4A-1
LQ3A4B
LQ3A4B-1
LQ3A4C
LQ3A5A
LQ3A5A-1
LQ3A5B
LQ3A5B-1
LQ3A5C
LQ3A5C-1
LQ3A6A
LQ3A6A-1
LQ3A6B
LQ3A6B-1
LQ3A7A
LQ3A7A-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body Applicable Pipe O.D. (mm)

25.77 €

1 68 jours 1/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA213.7

22.76 €

1 26 jours 1/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF213.7

28.56 €

1 26 jours 1/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA221.3

28.56 €

1 26 jours 1/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA221.3

25.53 €

1 26 jours 1/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF221.3

29.82 €

1 26 jours 1/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA226.7

26.63 €

1 26 jours 1/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF226.7

32.44 €

1 26 jours 3/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA313.7

34.10 €

1 68 jours 3/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA321.3

30.32 €

1 26 jours 3/8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA321.3

34.89 €

1 26 jours 3/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA326.7

30.32 €

1 26 jours 3/8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA326.7

37.21 €

1 26 jours 1/2200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA421.3

33.11 €

1 26 jours 1/2200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA421.3

40.13 €

1 26 jours 1/2200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA426.7

35.85 €

1 26 jours 1/2200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA426.7

42.23 €

1 26 jours 1/2200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA433.4

52.24 €

1 68 jours 3/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA521.3

46.89 €

1 26 jours 3/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA521.3

61.23 €

1 26 jours 3/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA526.7

48.60 €

1 26 jours 3/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA526.7

56.27 €

1 68 jours 3/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA533.4

51.03 €

1 26 jours 3/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA533.4

75.40 €

1 26 jours 1200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA626.7

68.92 €

1 26 jours 1200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA626.7

78.19 €

1 68 jours 1200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA633.4

71.69 €

1 26 jours 1200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA633.4

238.42 €

1 68 jours -200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA733.4

193.02 €

1 26 jours -200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA733.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Other
Type de composant associé Vanne droite

Assistance technique