Raccord mâle KQB2H Raccord à simple pression en métal

Raccord mâle KQB2H Raccord à simple pression en métal
  • En promotion
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· Compact, lightweight
· Grease-free

[Applications]
· Use to pipe in the same direction from female thread.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Male Connector: KQB2H Outline Drawing And Dimensions

Male Connector: KQB2H outline drawings

Male Connector: KQB2H outline drawings

(Unit: mm)

Applicable tubing outer diameter
(mm)
Connection thread
R, M
Model H
(width across flats)
øDNote 1) L A* M Effective cross-sectional areaNote 2)
(mm2)
Weight
g
ø3.2 M5 × 0.8 KQB2H23-M5 8 8 16.5 13.5 12 3 3.4
1/8 KQB2H23-01S 10 15.4 12.3 3.4 6
1/4 KQB2H23-02S 14 21 16.3 17.8
ø4 M5 × 0.8 KQB2H04-M5 10 8.7 17.1 14.1 12.6 4 5.3
1/8 KQB2H04-01S 15.3 12.2 5.6 5.6
1/4 KQB2H04-02S 14 20.9 16.2 17.2
ø6 M5 × 0.8 KQB2H06-M5 12 11.1 19.1 16.1 13.6 4 8
1/8 KQB2H06-01S 18.1 15 13.1 7.3
1/4 KQB2H06-02S 14 20.8 16.1 15.2
3/8 KQB2H06-03S 17 23 17.9 28.8
ø8 1/8 KQB2H08-01S 14 13.4 24.5 21.4 16.1 26.1 13.5
1/4 KQB2H08-02S 22.3 17.6
3/8 KQB2H08-03S 17 23.7 18.6 26
ø10 1/8 KQB2H10-01S 17 16.4 25.5 22.4 17 26.1 19.8
1/4 KQB2H10-02S 27.9 23.2 41.5 22.7
3/8 KQB2H10-03S 23 17.9 21.6
1/2 KQB2H10-04S 22 28.6 22.2 53.9
ø12 1/4 KQB2H12-02S 19 18.5 30.5 25.8 18.6 58.3 28.8
3/8 KQB2H12-03S 24.7 19.6 21.5
1/2 KQB2H12-04S 22 28.7 22.3 47
ø16 3/8 KQB2H16-03S 24 24.6 33.6 28.5 20.8 81 48.3
1/2 KQB2H16-04S 29.5 23.1 113 39.2
  • * Reference dimensions of R thread after installation

Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Value of FEP tubing.
Value of nylon tubing for ø16 only.

Metal One-Touch Fitting KQB2 Series Common Specifications (Reference)

Inch size × UNF/NPT thread, millimeter size × G thread
Applicable Tubing Size
ø3.2 to ø16, ø1/8" to ø1/2 "
Connection Thread
M, R, Rc, UNF, NPT, G
Fluid temperature
-5 to 150°C
Grease-free
Applicable tubing materials
FEP / PFA / Nylon / Soft nylon / Polyurethane / Polyolefin
Electroless nickel plated (brass parts)

Structure

Metal One-Touch Fitting KQB2 Series structural drawing

Metal One-Touch Fitting KQB2 Series structural drawing

No. Part Name Material
1 Release button SUS304
2 Guide 1 SUS304
3 Guide 2 SUS304
4 Chuck SUS304
5 Seal Special FKM (Fluorine Coated)
6 Male Connector body C3604 (electroless nickel plated)
7 Male Elbow body SUS316
8 O-Ring Special FKM (Fluorine Coated)
9 Stud C3604 (electroless nickel plated)

Applicable Tubing

Tube materials FEP / PFA / Nylon / Soft Nylon / Polyurethane / Polyolefin
Tube outer diameter ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Specifications

Usable fluids Air, water
Operating pressure rangeNote 1) -100 kPa to 1 MPaNote 2)
Proof pressure 3.0 MPa
Ambient and fluid temperatureNote 3) -5 to 150°C (no freezing)Note 2)
Lubricant Grease-free finish
Seal (thread portion) With sealant

Note 1) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 2) Check the operating pressure range and operating temperature range of the tube.

Note 3) It is recommended that you use the inner sleeve in the following conditions. (Except ø3.2)

  • When using in an environment where the fluid temperature changes drastically.
  • When using at a high temperature.
Référence pièce
KQB2H01-32
KQB2H01-N01S
KQB2H01-N02S
KQB2H03-32
KQB2H03-N01S
KQB2H03-N02S
KQB2H04-01S
KQB2H04-02S
KQB2H04-G01
KQB2H04-G02
KQB2H04-M5
KQB2H06-01S
KQB2H06-02S
KQB2H06-03S
KQB2H06-G01
KQB2H06-G02
KQB2H06-G03
KQB2H06-M5
KQB2H07-32
KQB2H07-N01S
KQB2H07-N02S
KQB2H07-N03S
KQB2H08-01S
KQB2H08-02S
KQB2H08-03S
KQB2H08-G01
KQB2H08-G02
KQB2H08-G03
KQB2H09-N01S
KQB2H09-N02S
KQB2H09-N03S
KQB2H10-01S
KQB2H10-02S
KQB2H10-03S
KQB2H10-04S
KQB2H10-G01
KQB2H10-G02
KQB2H10-G03
KQB2H10-G04
KQB2H11-N01S
KQB2H11-N02S
KQB2H11-N03S
KQB2H11-N04S
KQB2H12-02S
KQB2H12-03S
KQB2H12-04S
KQB2H12-G02
KQB2H12-G03
KQB2H12-G04
KQB2H13-N02S
KQB2H13-N03S
KQB2H13-N04S
KQB2H16-03S
KQB2H16-04S
KQB2H16-G03
KQB2H16-G04
KQB2H23-01S
KQB2H23-02S
KQB2H23-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

3.42 €

1 26 jours -UNF10-32

3.42 €

1 26 jours -NPT1/8

3.69 €

1 26 jours -NPT1/4

2.37 €

1 26 jours -UNF10-32

2.37 €

1.61 €

1 Jour même

Stock

-NPT1/8

2.82 €

1 26 jours -NPT1/4

2.27 €

1 4 jours 4R1/8

2.82 €

1 4 jours 4R1/4

2.82 €

1 4 jours 4G1/8

3.92 €

1 4 jours 4G1/4

2.37 €

1 4 jours 4M5×0,8

2.27 €

1 22 jours 6R1/8

2.82 €

1 4 jours 6R1/4

3.26 €

1 4 jours 6R3/8

2.82 €

1 3 jours 6G1/8

3.92 €

1 4 jours 6G1/4

4.53 €

1 4 jours 6G3/8

2.65 €

1 4 jours 6M5×0,8

3.16 €

1 98 jours -UNF10-32

2.47 €

1 22 jours -NPT1/8

2.82 €

1 26 jours -NPT1/4

3.27 €

1 26 jours -NPT3/8

3.15 €

1 22 jours 8R1/8

3.15 €

1 3 jours 8R1/4

3.53 €

1 22 jours 8R3/8

3.42 €

1 4 jours 8G1/8

4.03 €

1 4 jours 8G1/4

4.65 €

1 4 jours 8G3/8

3.15 €

1 26 jours -NPT1/8

3.15 €

1 26 jours -NPT1/4

3.53 €

1 26 jours -NPT3/8

4.03 €

1 3 jours 10R1/8

4.03 €

2.74 €

1 Jour même

Stock

10R1/4

4.03 €

1 22 jours 10R3/8

4.81 €

1 4 jours 10R1/2

4.42 €

1 4 jours 10G1/8

4.81 €

1 4 jours 10G1/4

5.19 €

1 4 jours 10G3/8

7.06 €

1 22 jours 10G1/2

4.03 €

1 26 jours -NPT1/8

4.03 €

1 26 jours -NPT1/4

4.03 €

1 26 jours -NPT3/8

4.39 €

1 26 jours -NPT1/2

4.81 €

1 4 jours -R1/4

4.81 €

1 4 jours -R3/8

5.19 €

1 4 jours -R1/2

5.40 €

1 22 jours -G1/4

5.53 €

1 4 jours -G3/8

7.31 €

1 4 jours -G1/2

5.89 €

1 26 jours -NPT1/4

5.89 €

1 26 jours -NPT3/8

6.16 €

1 26 jours -NPT1/2

8.40 €

1 22 jours -R3/8

8.40 €

1 22 jours -R1/2

9.68 €

1 4 jours -G3/8

10.05 €

1 22 jours -G1/2

3.03 €

1 26 jours -R1/8

3.53 €

1 26 jours -R1/4

3.15 €

1 4 jours -M5×0,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Autres Application Standard/Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel)
Montage par vis, sens Demi-raccord union Number of Connection Tubes(pc.) 1

Assistance technique