Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Plug-In Elbow: KGL outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Applicable fitting size ød | Model | øD1Note 1) | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||
4 | 4 | KGL04-99 | 10.4 | 8 | 18 | 25 | 14.5 | 16 | 4.2 | 4.2 | 8 |
6 | 6 | KGL06-99 | 12.8 | 10 | 20 | 27.5 | 17 | 17 | 11.4 | 9.0 | 10 |
8 | 8 | KGL08-99 | 15.2 | 12 | 22.5 | 31.5 | 21 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 14 |
10 | 10 | KGL10-99 | 18.5 | 14 | 25.5 | 35.5 | 23.5 | 21 | 35.2 | 25.0 | 25 |
12 | 12 | KGL12-99 | 20.9 | 16 | 27 | 37.5 | 26 | 22 | 50.2 | 39.7 | 28 |
Note) øD1 is the maximum diameter.
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KGL04-99 |
KGL06-99 |
KGL06-99-X94 |
KGL08-99 |
KGL10-99 |
KGL10-99-X34 |
KGL12-99 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | 4 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
5.35 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | 6 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
5.58 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Caoutchouc fluoré] FKM spécial (Revêtement Fluor) | -5~ 60 | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | ||
5.63 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | 8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
7.18 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | 10 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
7.89 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère | -5~ 60 | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Changé en matériau en caoutchouc | ||
8.47 € 5.93 € | 2 |
Jour même
Stock | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | 12 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / tuyau | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Douilles, réducteurs | Coude mâle-femelle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Application
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles