KGC, Raccords instantanés en acier inox, Obturateur du tube (Numéros de référence)

KGC, Raccords instantanés en acier inox, Obturateur du tube
A One-Touch fitting with stainless steel specifications for use in corrosive environments.
[Features]
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to plug unused tubing.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Stainless Steel One-Touch Fitting KGC Tube Cap Specifications

Tube Cap: KGC: related images

Tube Cap external view

Tube Cap: KGC: related images

Tube Cap dimensional drawing (Unit: mm)

Applicable tube materials: FEP, PFA, nylon, soft nylon. Note 1), polyurethane
Note 1) Soft nylon tubing is not compatible with water.

Applicable tubing
outer diameter (mm)
Model Note)
øD
L M Weight
(g)
4 KGC04-00 10.4 17 16 3
6 KGC06-00 12.8 18.5 17 3
8 KGC08-00 15.2 20.5 18.5 4
10 KGC10-00 18.5 23 21 6
12 KGC12-00 20.9 24 22 8
16 KGC16-00 26.5 28 25 13

Units: mm
Note) øD is the maximum diameter.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KGC04-00
KGC06-00
KGC08-00
KGC10-00
KGC12-00
KGC16-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

3.06 €

2 4 jours 4

3.87 €

2 4 jours 6

4.39 €

2 4 jours 8

5.45 €

2 26 jours 10

6.60 €

2 4 jours -

9.56 €

2 26 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Autres formes Capuchon Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 6 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique