Raccord mâle 10-KGH Raccord à simple pression (Numéros de référence)

Raccord mâle 10-KGH Raccord à simple pression
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to pipe in the same direction from the female thread. Most general style.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Male Connector: 10-KGH Specifications

Male Connector 10-KGH: related images

Male Connector 10-KGH: dimensional outline drawing

Applicable tubing outer diameter
(mm)
Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øDNote 1) L *A M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
(g)
Urethane
4 M5 ×; 0.8 10-KGH04-M5 8 8 17 13.9 12.7 4 2.4
1/8 10-KGH04-01 10 - 21.1 18 16 4 9
1/4 10-KGH04-02 14 - 19 13.5 16
6 M5 ×; 0.8 10-KGH06-M5 10 10 17.8 14.7 13.5 4 3.4
1/8 10-KGH06-01 12 - 21.6 18.5 17 10.4 16
1/4 10-KGH06-02 14 - 22.5 17 14
3/8 10-KGH06-03 17 - 20.9 15.5 27
8 1/8 10-KGH08-01 14 - 27.1 24 18.5 18.0 21
1/4 10-KGH08-02 26 20.5 19
3/8 10-KGH08-03 17 - 20.9 15.5 26
10 1/8 10-KGH10-01 17 - 29.1 26 21 29.5 19
1/4 10-KGH10-02 33 27.5 30
3/8 10-KGH10-03 27.9 22.5 30
1/2 10-KGH10-04 22 - 26.1 19 53
12 1/4 10-KGH12-02 19 - 34 28.5 22 46.1 42
3/8 10-KGH12-03 28.9 23.5 34
1/2 10-KGH12-04 22 29.1 22 51
16 3/8 10-KGH16-03 24 - 38.4 33 25 68 61
1/2 10-KGH16-04 34.6 27.5 80.6 47

*Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD is the maximum diameter.

Référence pièce
10-KGH04-M5
10-KGH06-01
10-KGH06-03
10-KGH06-M5
10-KGH08-02
10-KGH10-03
10-KGH12-03
10-KGH12-04
10-KGH16-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

9.73 €

2 26 jours 4M5×0,8

10.53 €

2 4 jours 6R1/8

12.06 €

2 26 jours 6R3/8

10.53 €

2 26 jours 6M5×0,8

11.82 €

2 26 jours 8R1/4

15.19 €

2 26 jours 10R3/8

16.39 €

2 26 jours -R3/8

16.39 €

2 4 jours -R1/2

18.44 €

2 26 jours -R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN CW614N équiv. + PBT + PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Demi-raccord union Number of Connection Tubes(pc.) 1
Couleur Blanc Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique