Raccord coudé mâle 10-KGL Raccord à simple pression (Numéros de référence)

Raccord coudé mâle 10-KGL Raccord à simple pression
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use for piping at right angles from the female thread part. Most general style.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Male Elbow: 10-KGL Specifications

Male Elbow: 10-KGL dimensional outline drawing

Male Elbow: 10-KGL dimensional outline drawing

Applicable tubing outer diameter
(mm)
Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øD1Note 1) øD2L1L2*A M Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Urethane
4 M5 × 0.8 10-KGL04-M5 7 9.3 - 15.6 13.7 15.3 12.7 3.5 2.7
1/8 10-KGL04-01 10 10.4 10 18 21.1 23 16 4.2 10
1/4 10-KGL04-02 14 25.5 25 19
6 M5 × 0.8 10-KGL06-M5 7 11.6 - 16.1 14.7 17.4 13.5 3.5 3.1
1/8 10-KGL06-01 10 12.8 10 20 22.1 25.5 17 9.0 12
1/4 10-KGL06-02 14 26.5 27.5 10
3/8 10-KGL06-03 17 27.9 29 33
8 1/8 10-KGL08-01 12 15.2 12 23 23.6 28 18.5 14.9 13
1/4 10-KGL08-02 14 28 30 21
3/8 10-KGL08-03 17 29.4 31.5 35
10 1/8 10-KGL10-01 17 18.5 17 26.5 26.1 32 21 14.9 25
1/4 10-KGL10-02 29.5 33 25.0 26
3/8 10-KGL10-03 30.9 34.5 36
1/2 10-KGL10-04 22 35.1 37 63
12 1/4 10-KGL12-02 17 20.9 17 28.5 30.5 35.5 22 39.7 28
3/8 10-KGL12-03 31.9 37 38
1/2 10-KGL12-04 22 36.1 39.5 65
16 3/8 10-KGL16-03 22 26.5 20.9 34 36.9 44.5 25 59.6 101
1/2 10-KGL16-04 40.1 46 70.6 105

*Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD1 is the maximum diameter.

Référence pièce
10-KGL04-01
10-KGL04-M5
10-KGL06-01
10-KGL06-02
10-KGL06-M5
10-KGL08-01
10-KGL08-02
10-KGL10-02
10-KGL10-03
10-KGL16-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

20.59 €

2 6 jours 4R1/8

9.50 €

2 26 jours 4M5×0,8

10.24 €

2 Jour même

Stock

6R1/8

10.69 €

2 26 jours 6R1/4

10.24 €

2 26 jours 6M5×0,8

11.10 €

2 4 jours 8R1/8

11.10 €

2 4 jours 8R1/4

14.61 €

2 4 jours 10R1/4

15.37 €

1 26 jours 10R3/8

18.90 €

2 26 jours -R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Raccord union coudé
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique