Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Union Elbow: 10-KGL dimensional outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øDNote 1) | L | Q | M2 | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | |||||||
4 | 10-KGL04-00 | 10.4 | 18 | 4.5 | 16 | 4.2 | 6 |
6 | 10-KGL06-00 | 12.8 | 20 | 5.3 | 17 | 9.0 | 6 |
8 | 10-KGL08-00 | 15.2 | 23 | 6 | 18.5 | 14.9 | 10 |
10 | 10-KGL10-00 | 18.2 | 26.5 | 6.8 | 21 | 25.0 | 17 |
12 | 10-KGL12-00 | 20.9 | 28.5 | 7.5 | 22 | 39.7 | 21 |
16 | 10-KGL16-00 | 26.5 | 34 | 10 | 25 | 70.6 | 29 |
Note 1) øD is the maximum diameter.
Référence pièce
|
---|
10-KGL06-00 |
10-KGL08-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 2 | 26 jours | 6 | ||
10.94 € | 2 | 4 jours | 8 |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Circonstance propre | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Raccord union, diam. identique | Coude | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Couleur | Blanc |
Spécifications | Qualité ISO : 5 | Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc | Spécifications sur mesure | S/O |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles